|
|
 |
| 产品特性 |
|
结实耐用 |
传感头的设计经久耐用 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
|
| GT系列的感测头的设计考虑到了耐久度:防止了可能会停滞的原因以及增加维护成本的问题。 |
 |
全新的匀力分配锁定套圈让您无需为过度拧紧而担心 |
| 传统感测头安装方式,常会因夹具夹得过紧而缩短感测头的使用寿命;但太松,又可能会测量数据不准。 |
 |
| 传统安装方式 |
|
 |
| 由于力量集中在两点,过度紧固会损伤测头。 |
|
 |
|
 |
| 锁紧夹套 |
|
 |
使用 GT 系列的锁紧夹套,四面受力即可避免
感测头损坏,也延长产品寿命。 |
|
 |
线性滚珠轴承确保了更长的使用寿命 |
 |
| 线性滚珠轴承 |
| 传统接触式感测头使用一段时间后由于轴之间的摩擦会有破损。 GT 系列在主轴中使用线性滚珠轴承,获得更长的使用寿命。 |
 |
| 恶劣环境[IP67] |
| 实现了 IP67 的等级。此特点使该结构在恶劣的环境下可长期使用。 |
 |
|
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
接触式传感器
|
|
|
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问GT系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|