|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| FS-M系列手动校准放大器 |
| 类型 |
Manual Calibration |
| 主模组 |
单线扩充模组 |
高速反应 |
零线扩充模组 |
| 型号 |
NPN |
FS-M1 |
FS-M2 |
FS-M1H |
FS-M0 |
| PNP |
FS-M1P |
FS-M2P |
- |
- |
| 光源 |
红色LED |
| 反应时间 |
250µs (FINE模式),500µs (TURBO模式) |
20µs (FINE模式),50µs (TURBO模式) |
410µs到1.2ms (1) |
| 操作方式 |
入光开启/遮光开启(可选开关) |
| 延时功能 |
延迟开启:40ms,延迟关闭:40 ms,定时器关闭(可选开关) |
| 控制输出 |
NPN或PNP:最大100mA (最大40V) 剩余电压:最大1V(2) |
| 电源 |
12到24VDC±10% (3) |
| 环境光度 |
白炽灯:最大10,000lux 日光:最大20,000lux |
| 环境温度 |
-10°C到55°C (14到131°F),无凝结 |
| 相对湿度 |
35到85%,无凝结 |
|
 |
1. 响应速度根据扩展单元的连接数而改变。
2. FS-T0/M0没有控制输出。
3. 通过FS-RO向FS-TO/MO供电。通过FS-V1/T1/M1向FS-T2/M2供电。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
光纤传感器
|
|
| MEGA POWER 光纤传感器器 |
FS-V30 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问FS01系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|