|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
双值数字显示光纤传感器 |
延长了在苛刻环境中的检测距离 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
|
 |
预设值与当前值 |
| 当进行接收光量监视时,预设值会发生改变。 |
|
 |
|
 |
峰值与底值 |
| 通过使用保持功能,峰值与底值可同时显示在屏幕上。 |
|
 |
业界最高的反应速度与准确性 |
 |
|
 |
| 具有50µs的业界最高响应速度的数字传感器可广泛应用在各个领域。 |
 |
|
 |
|
 |
高分辨模式、近端无饱和 |
 |
|
 |
| 如使用传统的大功率数字传感器,当对近端目标进行感应测试时,饱和度问题会使灵敏度的调整变得困难(例如:将输入电平设置为4,095)。FS-V20传感器的高分辨模式将输入电平从常规的4,095扩大到65,520以便感应近处目标。(专利审查中) |
 |
|
 |
|
 |
业界最大功率的LED光束与检测距离 |
 |
|
 |
| 可确保在工作状态下轻松调整光轴以及进行持续稳定的检测。新研制成功的处理器可确保FS-V20系列传感器具有大功率。传感器具有大功率非常重要,因为它有助于保证进行持续稳定的检测,并使得FS-V20在使用窄光纤的各种环境中甚至恶劣条件下都能进行可靠检测。 |
 |
|
 |
| 利用标准的FU-7F透过光束式光纤模组,感应距离可达到1500mm。 |
 |
控制与显示简单易懂 |
| FS-V20传感器在设计上追求的是更高的功能性与工作性能,同时又保持了简单的控制与显示特点。KEYENCE在光纤传感器研发方面所拥有的悠久历史,使我们所提供的FS-V20传感器在便于使用与特点方面达到了完美的平衡。 |
 |
可稳定检测工作寿命是否长效 |
| 如提供两种新的装置进行稳定性、高精度的检测,对光纤传感器而言,关键在于它可在长时期内保持稳定的发光。而过了这段时期,光的波动或辐射减弱会影响高精度的检测。而FS-V20的4-元素红色LED和S-APC功能的使用可解决此类传统传感器无法解决的问题。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
光纤传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 DeviceNet 兼容的网络装置 |
NU-DN1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 CC-Link 兼容的网络装置 |
NU-CL1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 EtherNet/IP 兼容的网络装置 |
NU-EP1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| MEGA POWER 光纤传感器器 |
FS-V30 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问FS-V20 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|