|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
|
|
同级别中的最佳性能,以及进一步支持产品的各种规格。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| FS-V30 系列数字显示放大器 |
|
|
 |
1. 只有2个输出口类型
2. 两个输出口总电流不超过100 mA。
3. 输出范围:显示值范围1至5V,在HIGH SPEED/FINE/TURB模式下显示值范围为0至4096。
4. 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到DIN导轨上,并检查输出电流,应为20mA或者低于此值。 1至2个部件:-10至55℃,3至10个部件:-10至50℃, 11至16个部件: -10至45℃ |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
光纤传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 DeviceNet 兼容的网络装置 |
NU-DN1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 CC-Link 兼容的网络装置 |
NU-CL1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 EtherNet/IP 兼容的网络装置 |
NU-EP1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| MEGA POWER 光纤传感器器 |
FS-V30 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问FS-V30 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|