|
|
 |
| 产品特性 |
|
区域检测光纤感测头 |
稳定而精确--区域检测光纤感测头 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
|
 |
FU-12 , 10mm宽区域检测,可通过光束型 |
| 即使目标产生振动,也可在10mm宽的检测区域内对目标进行检测。使用强韧光纤后,最小弯折半径可达2mm。 |
|
 |
|
 |
FU-11, 15mm宽区域检测,反射型 |
| 宽光束区域可确保对难以检测的目标进行稳定检测 。原创光学系统使小型化高性能传感器得以投入使用。与FS-V20结合以后,FU-11可消除相互间的干扰 。 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
光纤传感器
|
|
| MEGA POWER 光纤传感器器 |
FS-V30 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问FU系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|