|
|
 |
 |
| 产品规格 |
|
|
|
|
感测头有不同型号,形状各异,但都具有高水准、高性能的特点。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
 |
| 更多细节请按相应型号。 |
 |
使用下列下拉菜单进行搜索 |
|
在下框中输入光纤元件 |
|
要利用本页的所有功能,请启用 Javascript。
|
或
|
|
|
| 单击列标题进行排序 |
除非另作说明,否则所有尺寸均以 mm 为单位。 |
| 元件 |
检测类型 |
传感器头形状 |
传感器头尺寸 |
视图 |
镜头 |
最小可检测物体 |
检测距离 (mm) |
光纤类型 |
光纤详细信息 |
注释 |
| MEGA |
精细 |
| FU-10 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
内嵌透镜 |
|
30 |
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
光点可根据目标物大小调节(约 5 g) |
| FU-11 |
扩散反射型 |
平板形 |
7 x 28 x 15 |
端视图 |
|
0.005 |
160 |
120 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
检测宽度为 15(约 19 g) |
| FU-12 |
透过型 |
平板形 |
20 x 20 x 4.2 |
侧视型 |
|
0.3 |
1700 |
700 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
区域检测光纤检测宽度 10(约 23 g) |
| FU-13 |
回归反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
|
480 |
60 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
M6 超小型(约 8 g) |
| FU-15 |
回归反射型 |
平板形 |
20.8 x 12.6 x 26.9 |
端视图 |
|
|
3200 |
630 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
方形,长距离(约 12 g) |
| FU-16 |
透过型 |
圆柱形 |
4 |
侧视型 |
内嵌透镜 |
0.1 |
3600 |
950 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
超远距离检测,侧视型(约 8 g) |
| FU-16Z |
透过型 |
圆柱形 |
4 |
侧视型 |
内嵌透镜 |
|
3200 |
630 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
超远距离检测,侧视型(约 8 g) |
| FU-18 |
透过型 |
圆柱形 |
4 |
侧视型 |
内嵌透镜 |
|
3200 |
800 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
超窄光束,侧视型(约 8 g) |
| FU-18M |
透过型 |
平板形 |
1.5 x 2 x 20 |
侧视型 |
内嵌透镜 |
0.02 |
850 |
240 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
晶片映射型(约 6 g) |
| FU-20 |
扩散反射型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
内嵌透镜 |
|
6 |
|
标准型 |
50 cm |
微小目标物检测节省空间 (ø3 )(约 2 g) |
| FU-21X |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
90 |
15 |
标准型 |
50 cm |
若搭配 F-2HA使用光点直径 0.2(约 4 g) |
| FU-22X |
扩散反射型 |
圆柱形 |
2.5 |
端视图 |
|
0.005 |
48 |
10 |
标准型 |
50 cm |
薄管套窄光束类型(约 4 g) |
| FU-2303 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
200 |
32 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4组装 (约 15 g) |
| FU-23X |
扩散反射型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
|
0.005 |
680 |
125 |
标准型 |
50 cm |
适用于定位 ø3 (约 4 g) |
| FU-24X |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
55 |
8 |
标准型 |
50 cm |
若搭配 F-2HA使用光点直径 0.1(约 4 g) |
| FU-25 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
560 |
100 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
适用于定位 M8 (约 18 g) |
| FU-31 |
扩散反射型 |
圆柱形 |
2.8 |
侧视型 |
|
0.005 |
85 |
17 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
小型侧视型(约 5 g) |
| FU-32 |
透过型 |
圆柱形 |
0.82 |
侧视型 |
|
0.005 |
300 |
38 |
标准型 |
1 m 自由裁切 |
侧视型附薄管套(约 5 g) |
| FU-33 |
扩散反射型 |
圆柱形 |
4.8 |
侧视型 |
|
0.005 |
180 |
25 |
标准型 |
1 m 自由裁切 |
长套管侧视型(约 10 g) |
| FU-34 |
透过型 |
圆柱形 |
3 |
侧视型 |
|
0.005 |
640 |
125 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离, 侧视型(约 17 g) |
| FU-35FA |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
340 |
45 |
标准型 |
1 m 自由裁切 |
若搭配 F-2HA 使用光点直径 0.4 (约 6 g) |
| FU-35FG |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
340 |
45 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4组装 (约 15 g) |
| FU-35FZ |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
200 |
32 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4(约 6 g) |
| FU-35TG |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
侧视型 |
附有镜头 |
0.005 |
180 |
30 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
六角形组装(约 32 g) |
| FU-35TZ |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
侧视型 |
附有镜头 |
0.005 |
180 |
30 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
六角形 (约 7 g) |
| FU-37 |
限定反射型 |
平板形 |
19 x 14.4 x 5 |
侧视型 |
|
0.005 |
3 |
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
小型平直(约 6 g) |
| FU-38 |
限定反射型 |
平板形 |
12 x 19 x 4 |
侧视型 |
|
0.005 |
6 |
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
薄侧面,标准型(约 5 g) |
| FU-38H |
限定反射型 |
平板形 |
27 x 19 x 5 |
侧视型 |
|
|
65 |
16 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
耐热:180°C限定反射型(约 45 g) |
| FU-38K |
限定反射型 |
平板形 |
27 x 19 x 5 |
侧视型 |
|
|
65 |
16 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
耐热:250°C限定反射型(约 45 g) |
| FU-38R |
限定反射型 |
平板形 |
22 x 29 x 3.8 |
侧视型 |
|
0.3 |
14 |
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
薄侧面, 长检测距离(约 20 g) |
| FU-38S |
限定反射型 |
平板形 |
20.5 x 29 x 3.6 |
侧视型 |
|
|
26 |
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离, 限定反射型(约 20 g) |
| FU-38V |
限定反射型 |
平板形 |
12 x 19 x 4.3 |
侧视型 |
|
0.08 |
4 |
|
超不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
薄侧面, 短距离检测(约 5 g) |
| FU-40 |
扩散反射型 |
平板形 |
21 x 9.5 x 5.2 |
端视图 |
|
0.3 |
1500 |
150 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离窄光束 (8°) 型(约 23 g) |
| FU-40G |
扩散反射型 |
平板形 |
21 x 9.5 x 5.2 |
端视图 |
|
0.3 |
1500 |
150 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
长检测距离窄光束 (8°) 型组装 (约 50 g) |
| FU-41TZ |
扩散反射型 |
平板形 |
7 x 13 x 2 |
侧视型 |
|
0.005 |
60 |
10 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
超薄,扁平式(约 5 g) |
| FU-42TZ |
扩散反射型 |
平板形 |
7 x 20 x 4 |
侧视型 |
|
0.005 |
320 |
37 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
通用扁平式(约 24 g) |
| FU-43 |
扩散反射型 |
圆柱形 |
4 |
端视图 |
|
0.005 |
180 |
37 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
薄管套 ø4(约 8 g) |
| FU-44TZ |
扩散反射型 |
平板形 |
8 x 6.5 x 2 |
侧视型 |
|
0.005 |
90 |
25 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
小型, 俯视图 |
| FU-45X |
扩散反射型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
|
0.005 |
45 |
8 |
不断裂强韧挠性 |
50 cm |
薄管套(约 4 g) |
| FU-46 |
扩散反射型 |
圆柱形 |
1.5 |
端视图 |
|
0.005 |
15 |
3 |
标准型 |
1 m |
薄管套(约 10 g) |
| FU-47TZ |
扩散反射型 |
平板形 |
10.5 x 7.2 x 2.5 |
侧视型 |
|
0.005 |
90 |
25 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
精小测视型(约 4 g) |
| FU-48 |
扩散反射型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
|
0.005 |
160 |
35 |
高弹性 |
2 m 自由裁切 |
高弹性光纤 ø3(约 7 g) |
| FU-48U |
扩散反射型 |
圆柱形 |
2 |
端视图 |
|
0.005 |
82 |
23 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器 |
| FU-49U |
扩散反射型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
|
0.005 |
82 |
23 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器 |
| FU-49X |
扩散反射型 |
圆柱形 |
1.5 |
端视图 |
|
0.005 |
75 |
20 |
高弹性 |
1 m |
高弹性光纤 ø1.5(约 3 g) |
| FU-4F |
扩散反射型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
|
0.005 |
700 |
125 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 ø3 (约 8 g) |
| FU-4FZ |
扩散反射型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
|
0.005 |
400 |
60 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 ø3 (约 8 g) |
| FU-50 |
透过型 |
圆柱形 |
3.6 |
端视图 |
|
0.1 |
3600 |
2300 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
长距离,方形杆头(约 8 g) |
| FU-51TZ |
透过型 |
平板形 |
10 x 10 x 3 |
端视图 |
|
0.005 |
380 |
75 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
超薄, 侧视型(约 5 g) |
| FU-52TZ |
透过型 |
平板形 |
14 x 14 x 3.5 |
端视图 |
|
0.005 |
1300 |
250 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离,薄,侧视型(约 15 g) |
| FU-53TZ |
透过型 |
平板形 |
7 x 13 x 2 |
侧视型 |
|
0.005 |
250 |
50 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
超薄,扁平式(约 10 g) |
| FU-54TZ |
透过型 |
平板形 |
7 x 15 x 4 |
侧视型 |
|
0.005 |
1300 |
250 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
通用型,平视型(约 25 g) |
| FU-56 |
透过型 |
圆柱形 |
2.5 |
端视图 |
|
0.125 |
25 |
5 |
标准型 |
50 cm |
薄管套(约 3 g) |
| FU-57TE |
透过型 |
平板形 |
10.5 x 6 x 2.5 |
侧视型 |
|
0.005 |
320 |
50 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
精小侧视型(约 5 g) |
| FU-57TZ |
透过型 |
平板形 |
10.5 x 6 x 2.5 |
侧视型 |
|
0.005 |
350 |
55 |
不断裂强韧挠性 |
1 m 自由裁切 |
精小侧视型(约 5 g) |
| FU-58 |
透过型 |
圆柱形 |
1 |
端视图 |
|
0.005 |
150 |
32 |
标准型 |
50 cm |
超薄(约 8 g) |
| FU-58U |
透过型 |
圆柱形 |
1 |
端视图 |
|
0.005 |
250 |
59 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器 |
| FU-59 |
透过型 |
圆柱形 |
1.5 |
端视图 |
|
0.005 |
500 |
125 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性 ø1.5(约 6 g) |
| FU-59U |
透过型 |
圆柱形 |
1.5 |
端视图 |
|
0.005 |
250 |
59 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器 |
| FU-5F |
透过型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
2300 |
400 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 ø3 (约 19 g) |
| FU-5FZ |
透过型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
1700 |
300 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 ø3(约 19 g) |
| FU-61 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
950 |
200 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 M6 (约 21 g) |
| FU-61Z |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
680 |
125 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 M6 (约 22 g) |
| FU-63 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
180 |
37 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长套管 M4 (约 10 g) |
| FU-63T |
扩散反射型 |
平板形 |
15 x 10 x 3 |
端视图 |
|
0.005 |
180 |
37 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长套管平卧型(约 10 g) |
| FU-63Z |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
130 |
25 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 M4 尺寸带护套(约 10 g) |
| FU-65X |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
|
0.005 |
45 |
8 |
高弹性 |
50 cm |
薄管套(约 8 g) |
| FU-66 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
700 |
125 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 M4 (约 10 g) |
| FU-66Z |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
400 |
60 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 M4 (约 10 g) |
| FU-67 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
500 |
85 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 M6 (约 21 g) |
| FU-67G |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
500 |
85 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
R10 组装(约 29g) |
| FU-67MG |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
500 |
85 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
|
| FU-67MTG |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
侧视型 |
|
0.005 |
500 |
75 |
组装不断裂强韧挠性 |
1.05 m |
|
| FU-67TG |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
侧视型 |
|
0.005 |
500 |
75 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
六角形组装(约 32 g) |
| FU-67TZ |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
侧视型 |
|
0.005 |
500 |
75 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
六角形(约 32 g) |
| FU-67V |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
500 |
85 |
超不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R0.5 M6 (约 25 g) |
| FU-68 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
160 |
35 |
高弹性 |
2 m 自由裁切 |
高弹性光纤 M4 (约 8 g) |
| FU-69U |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
|
0.005 |
82 |
23 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器、安装螺丝 |
| FU-69X |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
|
0.005 |
75 |
20 |
高弹性 |
1 m |
高弹性光纤 M3 (约 3 g) |
| FU-6F |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
700 |
125 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 M6 (约 21 g) |
| FU-70U |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
内嵌透镜 |
0.1 |
1600 |
470 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm、 球透镜 (约 5 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器 |
| FU-71 |
透过型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
2600 |
550 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 M6 (约 25 g) |
| FU-71Z |
透过型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
2400 |
450 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 M6 (约 25 g) |
| FU-73 |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
2300 |
400 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离, 附管套(约 24 g) |
| FU-75F |
透过型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
|
0.005 |
400 |
95 |
标准型 |
1 m 自由裁切 |
薄管套(约 10 g) |
| FU-76F |
透过型 |
圆柱形 |
3 |
端视图 |
|
0.005 |
160 |
32 |
标准型 |
1 m 自由裁切 |
薄管套(约 10 g) |
| FU-77 |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
1700 |
300 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 M4 (约 21 g) |
| FU-77G |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
1700 |
300 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
R10 组装(约 39 g) |
| FU-77MG |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
1700 |
300 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
|
| FU-77MTG |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
侧视型 |
附有镜头 |
0.005 |
1400 |
250 |
组装不断裂强韧挠性 |
1.05 m |
|
| FU-77TG |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
侧视型 |
附有镜头 |
0.005 |
1400 |
250 |
组装不断裂强韧挠性 |
1 m |
六角形组装 (约 43 g) |
| FU-77TZ |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
侧视型 |
附有镜头 |
0.005 |
1400 |
250 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
六角形(约 43 g) |
| FU-77V |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
1700 |
300 |
超不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R0.5 M4 (约 25 g) |
| FU-78 |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
1000 |
190 |
高弹性 |
2 m 自由裁切 |
R4 (约 9 g) |
| FU-79 |
透过型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
|
0.005 |
500 |
125 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性 M3 (约 6 g) |
| FU-79U |
透过型 |
螺纹形 |
M3 |
端视图 |
|
0.005 |
250 |
59 |
高弹性 |
1 m 自由裁切 |
高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器、安装螺丝 |
| FU-7F |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
2300 |
400 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
长检测距离 M4 (约 21 g) |
| FU-81C |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
400 |
75 |
标准型 |
1 m |
耐热:350°C 带耐热套(约 24 g) |
| FU-82C |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
420 |
90 |
标准型 |
1 m |
耐热:300°C 带耐热套(约 29 g) |
| FU-83C |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
420 |
90 |
标准型 |
1 m |
耐热:300°C, M4 (约 23 g) |
| FU-84C |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
950 |
180 |
标准型 |
2 m |
耐热:300°C, M4 (约 66 g) |
| FU-85A |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
680 |
120 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
|
| FU-85H |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
430 |
80 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
|
| FU-85Z |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
460 |
80 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R5 耐热:100°C (约 25 g) |
| FU-86A |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
2300 |
400 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
|
| FU-86H |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
1400 |
250 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
|
| FU-86Z |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
1400 |
300 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R5 耐热:100°C, (约 25 g) |
| FU-87 |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M6 |
端视图 |
|
0.005 |
570 |
90 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
耐热:180°C, M6 (约 33 g) |
| FU-87K |
扩散反射型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
420 |
90 |
不断裂强韧挠性 |
1 m |
|
| FU-88 |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
|
0.005 |
1300 |
250 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
耐热:180°C, M4 (约 36 g) |
| FU-88K |
透过型 |
螺纹形 |
M4 |
端视图 |
附有镜头 |
0.005 |
950 |
180 |
不断裂强韧挠性 |
2 m |
|
| FU-91 |
扩散反射型 |
圆柱形 |
4.5 |
端视图 |
|
0.005 |
220 |
75 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
FEP 光纤(约 32 g) |
| FU-92 |
透过型 |
圆柱形 |
5 |
端视图 |
|
0.2 |
3600 |
1300 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
FEP 光纤(约 71 g) |
| FU-93 |
液位 |
圆柱形 |
6 |
端视图 |
|
0 |
|
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
感测头浸入液内检测液位 PFA 包覆 (约 78 g) |
| FU-93Z |
液位 |
圆柱形 |
6 |
端视图 |
|
0 |
|
|
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
感测头浸入液内检测液位 PFA (约 78 g) |
| FU-95 |
液位 |
平板形 |
20 x 15.4 x 15 |
侧视型 |
|
0 |
|
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
R10 (约 7 g) |
| FU-95H |
液位 |
平板形 |
20 x 15.4 x 15 |
侧视型 |
|
0 |
|
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
耐热:105°C (约 7 g) |
| FU-95S |
液位 |
平板形 |
- |
侧视型 |
|
0 |
|
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
16 条光束轴(约 23 g) |
| FU-95W |
液位 |
平板形 |
- |
侧视型 |
|
0 |
|
|
标准型 |
2 m 自由裁切 |
|
| FU-95Z |
液位 |
平板形 |
20 x 15.4 x 15 |
侧视型 |
|
0 |
|
|
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
R2 (约 7 g) |
| FU-96 |
透过型 |
圆柱形 |
5 |
侧视型 |
|
0.1 |
2700 |
430 |
标准型 |
2 m 自由裁切 |
FEP 光纤,侧视型(约 71 g) |
| FU-A05 |
透过型 |
平板形 |
15 x 11 x 4 |
侧视型 |
|
0.2 |
1100 |
220 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
阵列透过式光束型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g) |
| FU-A05D |
扩散反射型 |
平板形 |
20 x 16 x 4 |
侧视型 |
|
0.005 |
370 |
70 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
阵列型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g) |
| FU-A10 |
透过型 |
平板形 |
20 x 16 x 4 |
侧视型 |
|
0.4 |
1100 |
220 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
阵列透过式光束型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g) |
| FU-A10D |
扩散反射型 |
平板形 |
20 x 16 x 4 |
侧视型 |
|
0.005 |
370 |
70 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
阵列型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g) |
| FU-E11 |
透过型 |
平板形 |
29.8 x 10.5 x 4 |
侧视型 |
|
0.2 |
3600 |
1600 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
如果使用选配的狭缝板缩小光束的宽度和厚度,可检测小物体。 |
| FU-E40 |
透过型 |
平板形 |
69 x 19.5 x 5.1 |
侧视型 |
|
0.4 |
3600 |
1600 |
不断裂强韧挠性 |
2 m 自由裁切 |
如果使用选配的狭缝板缩小光束的宽度和厚度,可检测小物体。 |
| 显示的是光纤元件连接到 Keyence FS-V30 系列光纤传感器放大器时的检测距离。 |
|
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
光纤传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 DeviceNet 兼容的网络装置 |
NU-DN1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 CC-Link 兼容的网络装置 |
NU-CL1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 与 EtherNet/IP 兼容的网络装置 |
NU-EP1
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| MEGA POWER 光纤传感器器 |
FS-V30 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问FU系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|