|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
|
CMOS激光传感器 [ GV系列 ]规格概要 |
最佳的性能,最好的规格 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| 传感器头[ GV系列 ] |
|
|
 |
1. 与检测距离相关的放大器显示值的一般指导(当距离显示模式设定为正常时)。
2. 对于 GV-H1000 (响应时间设置为 10 ms 或更快时),是白炽灯: 5,000 lux,日光: 3,000 lux
3. 对于 GV-H1000L (响应时间设置为10 ms 或更快时),是白炽灯: 2,500 lux,日光: 1,500 lux
4. 包含 2 m 连接器电缆 (对于 GV-H1000,是 3 m 电缆)
5. FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC 60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
| 放大器内置型 CMOS 激光传感器 |
LR-Z 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问GV系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
 |
|