|
|
 |
 |
| 产品特性 |
|
|
|
数据通信 |
|
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
可选多功能 |
|
 |
|
 |
| NPN/PNP 输出选择(判断选择) |
| 同时支持 NPN 和 PNP 输出。用户第一次打开电源时就要设定输出。这些设定以后可以更改。判断输出为 HIGH,GO 或 LOW。 |
 |
|
 |
| 存储体功能 |
存储体功能最多能寄存四个详细设定模式*。例如,对应测量目标更换时,此功能允许用户在寄存的设定模式之间轻松切换。
* HIGH 侧设定值、LOW 侧设定值、软目标值、模拟输出的比例设定。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 模拟输出选择 |
| 有以下五种类型的模拟输出可供选择。用户第一次打开电源时就要选择输出。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 可选安装方法 |
| 设计了 DIN 轨道安装型和面板安装型的 2 种类。 |
 |
|
 |
|
 |
通信单元 |
 |
| EtherNet/IP 通信单元 DL-EP1 |
DL-EP1 是兼容 EtherNet/IP 的适配器,它可以从 PLC (可编程控制器)或 PC (个人计算机)上的连接传感器放大器中读取和写入数据。
・DL-EP1 支持循环通信。数据可以在无梯形图程序时进行交换。
・DL-EP1 还支持 UCMM 和 第 3 级(显式信息通信)。可随时读取和写入传感器放大器的设置与状态,还可向传感器放大器发送动作指令。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| DeviceNet 通信单元 DL-DN1 |
DL-DN1 可作为 DeviceNet 通信的从属单元。使用 DeviceNet 通信时,连接至 DL-DN1 的传感器放大器和其他单元可以将开启/关闭控制信号和测量值以通信数据的形式发送到 PLC 或其他设备。
DL-DN1 支持 I/O 通信(轮询)和显式消息传递。 I/O 轮询允许数据在无梯形图程序的情况下进行通信。显式消息传递允许读取/写入传感器放大器参数并向传感器放大器发送动作指令。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| RS-232C 通信单元 DL-RS1A |
| 用 RS-232C 信号将数字数据输出到外部设备时使用此单元。而且也可以进行内部的设定更改。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| BCD 输出单元 DL-RB1A |
| 从 IB 系列获取数值数据后以数字数据形式存入外部设备时使用此单元。一个通信单元最多可以从 BCD 中的八个 IB 系列显示器上获取数据。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 通信单元: 系列 |
 |
|
 |
|
 |
| ◎ 标志表明没有必要减少电线或创建通信程序。 |
 |
| 通信单元: 所支持的传感器放大器(2011 年 3 月 1 日前) |
GT2 系列 / GT-70A 系列 / IG 系列*1 / IB 系列*2 / IL 系列*3
*1 不能使用 2009 年 7 月14 日当天或之前购买的 DL-RS1A 单元。
*2 不能使用 2010 年 7 月14 日当天或之前购买的 DL-DN1 单元。
*3 不支持 DL-EP1/DL-DN1。
另外询问兼容性的相关条件 |
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
| 放大器内置型 CMOS 激光传感器 |
LR-Z 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问IB系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|