数字激光传感器 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
可见的红色激光光斑 |
| |
使用聚焦光束进行长距离检测 |
| |
完整的产品系列,符合 1 类激光要求 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
超小巧,节省空间 |
| |
光束可见,传感器安装简便 |
| |
IEC: 等级 1/FDA: 等级 1 (LV-S 系列) |
| |
节省电缆的设计 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
IL-S 尖锐线束传感器探头 [全新] |
| |
超分辨率演算法的配置 [业界首创] |
| |
重复精度 1μm |
| |
线性度 ±0.05% F.S. [同类中最高] |
| |
150万倍的动态范围 [同类中最高] |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
采样速率高达 80 μs |
| |
区分精度高达 5 μm |
| |
新功能:包括自动调整 |
| |
可选的显示器 [面板/DIN] |
| |
通信单元 [RS-232C/BCD] |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
世界首创的DATUM算法 |
| |
稳定检测金属物体 |
| |
稳定检测金属物体 (橡胶) |
| |
高达 1m(39.37")的超长距离 |
| |
坚固,耐用:IP-67封闭标准 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
可方便地对准光轴 |
| |
检测范围增加到7,000 mm |
| |
检测距离高达1m时保持一个1.5mm的光束点直径 |
| |
具有16位高精度的大功率模式 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
最大检测距离为164'(50m)的超高功率激光。 |
| |
利用明亮的光束光点,即使在远距离处,仍能方便地进行光轴的校正。 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
恒定的光束光点直径 |
| |
圆柱形孔穴发射器 |
| |
无论安装条件如何,LV-H35 都能进行高精度检测。 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
远距离、可调整的聚束光点 |
| |
检测距离1000mm |
| |
最小光点直径0.3mm |
| |
LED指示灯表明检测稳定性 |
| |
16位高精度大功率 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
小光点,定向反射型 |
| |
50 µm光点直径 |
| |
最大检测范围 85 mm |
| |
高速反应并数字显示 |
| |
水平指示灯显示稳定的检测结果 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
远距离大表面检测 |
| |
检测范围1000mm |
| |
LED指示器显示检测稳定性 |
| |
利用狭缝板可调节表面宽度 |
| |
16位高精度大功率模式 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
即使工件形状有变化,区域检测传感器也能稳定地检测。 |
| |
在限定反射区域内,LV-H47 可不受背景条件的任何干扰。 |
| |
可用狭缝来改变检测区域的宽度。 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
长距离大范围检测 |
| |
检测范围1200mm |
| |
内置P.R.O 功能 |
| |
同轴式构造 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
即使工件形状有变化,区域检测传感器也能稳定地检测。 |
| |
内置P.R.O 功能 |
| |
同轴式构造 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
全世界最小级别的尺寸 |
| |
线性区域光束(发射器) |
| |
光散射板(接收器) |
| |
轻松调节光轴 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
30倍的最大激光功率 |
| |
线性区域光束(发射器) |
| |
光散射板(接收器) |
| |
轻松调节光轴 |
|
|
 |
|
|