|
|
 |
| 产品特性 |
|
大功率透过光束型激光传感器 |
大功率激光传感器具有优良的环境耐受力 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
优良的环境耐受力! |
 |
| 有了LV-H110激光传感器,在受污染的环境中进行检测不再是个问题了! |
 |
|
 |
|
 |
超过30倍的功率即使通过狭小的空间后也不会减弱! |
 |
| 即使90%的光束被阻挡仍保持稳定的光强度! |
 |
|
 |
|
 |
即使在65.6'(20m)的距离上仍保持稳定的光强度! * |
 |
| 即使在65.6'(20m)的距离上接收光的强度水平仍能保持在最大值9999上 |
 |
|
 |
| * 注意:在实际使用中,推荐在2m的规格距离内使用本产品,否则检测可能会因为操作环境的影响而变得不稳定 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LV-H110系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|