|
|
 |
| 产品规格 |
|
大范围透过光束型激光传感器 (LV-H300/100系列)规格概要 |
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| LV-H110大功率透过光束型激光传感器 |
|
|
 |
|
 |
| LV-H300/100大功率透过光束型激光传感器 |
|
|
 |
|
 |
| LV-50系列放大器 |
|
|
 |
1.在连接几个单元时,要把它们安装在一个DIN支架上(金属DIN支架)。确保输出电流不能超过20mA。
如果连接附加的单元,允许的环境温度变化范围如下。 连接2至5个单元∶-10 至+50℃ 连接6至7个单元∶-10 至+45℃ |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LV-H300/100系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|