|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| LV-H35直光束,同轴反射型激光传感器 |
|
|
 |
| 1. FDAⅡ级和 IEC 2级请使用 LV-20A/21A/22A/21AP/22AP,FDA1级和 IEC 1级请使用 LV-11A。 |
 |
| LV-20数字显示放大器 |
|
|
 |
1. LV-20A没有控制输出线缆
2. LV-20A/22A/22AP的功率由机身主体提供
3. 如果连接附加的单元,允许的环境温度变化范围如下。
连接3至5个单元:-10 至+50℃
连接6至7个单元:-10 至+45℃
注意:在连接几个单元时,要把它们安装在一个DIN支架上(金属DIN支架)。确保输出电流不能超过20mA。同时也要注意实际上不能使用扩展单元(LV-20A/22A/22AP)。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
| 放大器内置型 CMOS 激光传感器 |
LR-Z 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LV-H35系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
 |
|