|
|
 |

|
 |
| 产品索引 |
小光点、定向反射型 |
 |
| |
小光点、 定向反射型 |
| |
50 µm光点直径 |
| |
最大检测范围 85 mm |
| |
高速反应并数字显示 |
| |
水平指示灯显示稳定的检测结果 |
|
 |
| 50µm的光束点使得LV-H37在定位和检测小物体方面有着极其突出的表现。 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
 |
 |
|
 |
| 50µm的光束点使得LV-H37在定位和检测小物体方面有着极其突出的表现。适合定位或检测小物体。 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 广泛应用于各行业。Keyence的激光传感器将满足任何应用需求。 |
|
|
|
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
 |
询价 |
| 我要询问LV-H37系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|