|
|
 |
| 产品特性 |
|
小光点、定向反射型激光传感器 |
定向反射功能抑制干扰 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
|
 |
适合定位或检测小物体 |
| 最小光束点的直径约为50µm,同时检测距离为70 ±15 mm,可以准确的检测小物体。 |
 |
定向反射功能抑制干扰 |
| 随着检测距离的变化,接收光线强度也大幅减弱,因而很容易就能区分出物体和背景。由于长距离下的反射强度大幅降低,这使得检测几乎不受背景的影响。 |
 |
高速反应及数字显示 |
| LV-H37'的小光点直径仅约为50µm,而放大器80µs的高速反应,在定位及检测小型物体方面,能提供更佳的性能。并且,此数字显示传感器在检测高速运动的小型物体时容易安装。 |
|
 |
|
 |
抑制反射光 |
| LV-H47可以在70 ±15mm的距离内接受足够的光线,这个距离没有超出检测范围。它还可以在100mm或更远的距离内将反射抑制到最小。 |
|
 |
|
 |
感侧头配备"水平指示灯”可检测稳定度 |
| 所有型号感侧头的一个标准特色,就是具有“水平指示灯“可显示检测稳定度。不用看放大器上的显示器即可检查感测器的操作状态及检测稳定度。 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LV-H37系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|