|
|
 |
| 产品特性 |
|
区域检测,限定反射型激光传感器 |
检测范围从55 到 85mm |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
|
 |
区域检测传感器能稳定且高精度地检测。 |
| 无论何种目标物的形状和位置,区域检测传感器都能够进行稳定检测。 |
|
 |
对于各种形状的目标物、在其区域内也能稳定检测。 |
 |
|
 |
| 工件位置 |
| 有定向检测区域,即使目标物位置发生变化,LV-H47仍能进行稳定检测。 |
|
 |
|
 |
| 工件形状 |
| 有定向检测区域,即使目标物有发射孔,LV-H47也不会发生检测错误。 |
|
 |
|
 |
|
 |
接收光强度对检测距离(典型) |
| LV-H47可以在70 ±15mm的距离内接受足够的光线,这个距离没有超出检测范围。它还可以在100mm或更远的距离内将反射抑制到最小。 |
|
 |
|
 |
检测距离对区域宽度(典型) |
| 检测区域宽度可用遮光板来改变。 |
|
 |
镜片附件 |
| 型号∶LV-102(任选附件) LV-H47 可不受激光线方向上的工件形状和位置的变化的影响 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LV-H47系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|