keyence

SensorCentral.Com.Cn
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
LV-H62激光传感器
与LV-20放大器共用
支持和服务
低成本解决方案:改善流程,提高客户的信任度
产品规格

最佳的性能,最好的规格

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
LV-H62直线光束,回归反射型
LV-H62 规格
1. FDA Ⅱ级和 IEC2级请使用LV-20A/21A/22A/21AP/22AP, FDA1级和 IEC 1级请使用LV-11A 。
LV-20数字显示放大器
LV-20数字显示放大器
1. LV-20A没有控制输出线缆
2. LV-20A/22A/22AP的功率由机身主体提供
3. 如果连接附加的单元,允许的环境温度变化范围如下。
连接3至5个单元:-10 至+50℃
连接6至7个单元:-10 至+45℃

注意:在连接几个单元时,要把它们安装在一个DIN支架上(金属DIN支架)。确保输出电流不能超过20mA。同时也要注意实际上不能使用扩展单元(LV-20A/22A/22AP)。
支持和服务
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
相关信息
了解非接触式光透过型测量  
哪种光透过式测量技术最适合您的工艺流程?
新产品!LV-NEO 系列精度高、功能全,操作简便  
展示下一代激光传感技术!
低成本高性能的全新传感器  
应用范围广泛的超值传感器
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
我们享有盛誉的 I 系列现推出一款令人期待已久的高性能、低价位产品。
 
智能:可以轻松方便的检测厚度和段差 耐环境:可以实现IP-67的防护环境 简单:使用简单的按键就可以操作
 
过去检测以下目标时是不是很不稳定?
 
传感器应用问题已解决!
相关产品下载

数字激光传感器

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
放大器内置型 CMOS 激光传感器 LR-Z 系列 全新
数字激光传感器 LV-N 系列 全新
超小型数字激光传感器 LV-S 系列 全新
CMOS 激光位移传感器 IL 系列 全新
穿透式激光辨别传感器 IB 系列 全新
数字CMOS激光传感器 GV 系列
长距离直线光束,回归反射型 LV-H62 系列
高功率,回归反射 LV-H67 系列
直光束,同轴反射 LV-H35 系列
远距离数字激光视觉传感器 LV-H32 系列
小光点、定向反射型 LV-H37 系列
远距离大面积检测型激光传感器 LV-H42 系列
区域检测,限定反射 LV-H47 系列
长距离型激光传感器 LV-H64 系列
短距离,大范围型激光传感器 LV-H65 系列
大范围透过光束型激光传感器 LV-H300/100 系列
大功率透过光束型激光传感器 LV-H110 系列
LV-20 数字式显示放大器 LV-20 系列
LV-50 数字式显示放大器 LV-50 系列
产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。
建议下载
推荐产品
数字CMOS激光传感器
数字CMOS激光传感器
数字光纤传感器
数字光纤传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
READ BEFORE BUYING!
我要询问LV-H62系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.