|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| LV-20数字显示放大器 |
|
|
 |
1. LV-H32/H42符合美国食品与药物管理局二类、国际电工委员会二类产品标准;LV-H41符合美国食品与药物管理局一类、国际电工委员会一类产品标准。
2. 使用带流量控制开关电源。
3. LV-20无输出电缆。
4. LV-22/20由主机提供。
5. 几件设备连接后,环境容许温度随以下数据的变化而变化。3 至 5 个连接: -10 至 +50°C (14 至 122°F),6 至 7 个连接: -10 至 +45°C (14 至 113°F。连接时必须架设在符合德国国家工业标准的轨条上(metal DIN rail)。输出电流最大不超过20mA。注意扩展单元(LV-22/20)不能那样连接。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 大范围透过光束型激光传感器 |
LV-H300/100 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LV-H67系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|