|
|
 |
 |
| 产品特性 |
|
LV-11SA/12SA 数字显示放大器 |
数字显示放大器提供了不同的易于使用的支持功能。 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
超小型的16位数字放大器 LV-11SA/12SA |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 同时显示接收光强度和设定值 |
| 9mm超小型的宽度,却配有两个数字显示器 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 在所有的功率模式中均采用16位计算 |
| 在传感器内部,16位计算实现了在所有功率模式下的高精度检测。在ULTRA模式中,可以显示5位数,最高为65520。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 牢固的感测头连接器 |
| 感测头电缆的长度是可调整的。通过连接器只需一键操作就可以与放大器进行连接。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 超大的手动键 |
| 超大的手动键非常便于操作。每个按键都有不同的功能,以免误操作。设置键独立于其他键,这样就不会按错。 |
 |
|
 |
|
 |
| 适用于省配线一线连接系统 |
| 通过从侧向连接器提供电源从而节省了配线。可以与其他适用于一线连接系统的传感器配合使用。 |
 |
|
 |
多种放大器适用于各种工作场所 |
 |
| %调整(建议用于光透过型) |
 |
显示调整 |
 |
|
|
 |
 |
| 一种校准方法,通过这种方法,只需按一个键就可以设置灵敏度。对于接收光强度,可以在-99%到99%之间调整灵敏度。 |
您可以调整显示器上的接收光强度。这样便可以在使用多个放大器时保持接收光强度不变。 |
|
|
 |
[应用范例] |
当接收光强度发生细微差异时,可以通过外部输入进行校正。这使得持续、稳定的检测成为可能。
※LV-S31无此功能。 |
 |
切换功能 (建议用于反射型) |
| 该功能用于调整当前接收光强度。使用反射型时,可以将背景的接收光强度设为“0”。在接收光强度与目标物之间只有非常小的差异时,这种做法非常有效。 |
 |
通过存储功能,可以使用4组输出 |
| 2组输出x 2个存储使您最多可以使用4个设定值。 |
 |
激光发射停止 |
| 对于主设备和扩展设备,通过外部输入可个别停止激光发射 |
 |
外部校准 |
| 通过PLC等外部输入,可设置灵敏度。通过该功能,无需操作设置键就可以设置灵敏度。 |
 |
|
 |
| 边缘检测模式 |
该模式忽略由油污或温度产生的光强度的细微变化,并且只检测物体。无需重新调整灵敏度即可以检测光强度的细微差别。
※LV-S31无此功能。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 区域输出模式(输出1) |
| 使用区域输出模式只会在特定的区域中工作。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 抗干扰功能 |
| 在 LV-S系列中,当放大器与侧向连接器连接时,该系列可以改变发射间隔从而防止干扰。 |
 |
|
 |
|
 |
节电功能(显示器Eco模式) |
| 数字显示器只在传感器设置时才需打开。当设置完成后,显示器将自动关闭,进入节电模式,耗费的电量也会减少。 |
 |
定时器功能 |
| 带有5种定时器功能。可以在 0.1ms 和 5s之间以1ms为单位分别设置输出1和输出2的时间。 |
 |
ON-delay, OFF-delay, One-shot, ON/OFF delay 或 ON-delay one-shot |
|
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
数字激光传感器(超小型)
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| LV-11SA/12SA 数字式显示放大器 |
LV-11/12 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LV-S31系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|