|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
|
|
同类中最强的规格实现同类中最好的性能 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| PX 系列感测头 |
|
|
 |
1:所有型号的标准电缆长度为 2 米。对于 PX-H71 及 H71TZ,可选购 10 米长的发射器及接收器电缆。对于 PX-H72,可选购 30 米长的发射器电缆以及 10 米长的接收器电缆。有关螺旋型的电缆长度类别,请联系 KEYENCE。
2:PX-H71G、H72G 及 H61G 在电缆上均装有 SUS304 螺旋形保护管。 |
 |
| PX 系列放大器 |
|
|
 |
1:当在 PX-H71/H71TZ 上使用 3 米或 3 米以上的发射器电缆或在 PX-H72 上使用 10 米或 10 米以上的发射器电缆时,将电源电压设定为 24 VDC。
2:室内温度请根据连接的传感器数而定。2 至 4 个:-10 至 50°C。,5 至 17 个:-10 至 45°C。
3:当您更改线路部署时,接收光强度会发生细微变化。在该情况下,重新调节灵敏度。即使打开了抗干扰功能,摆放在一起的传感器依然有可能互相干扰。在该情况下,必须重新调节灵敏度(也就是增大缺省值)。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
光电传感器
|
|
|
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问PX 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|