|
|
 |
| 产品特性 |
|
RGB数字光纤传感器 |
RGB传感器:CZ系列:透明物体区分 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
|
 |
内设高精度三倍 12 bit 数/模变频器 |
| 对3 RGB色的感测的解析度为12-bit, 使得放大器可以用实际36-bit数据进行计算从而获得最高的工业解析度计算系统。大大改善了以往感测应用中的稳定性问题。 |
|
 |
以RGB原色为基础的感测使感测器的运行更加可靠。 |
 |
| 适用于单色感测器无法适应的多色辨别场合。 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
| 传统的仅使用红色LED的感测器,对一些颜色无法进行辨识。 |
CZ-V1把3种原色的接收光量转换为的比率(颜色成分)进行记忆,可以识别透过单一光束无法检测的各种颜色之间的差别。 |
|
|
 |
300 µs 高速响应 |
| 放大器内设一个 300 ms 高速响应模组。对响应速度举例说明,该系统可以对宽度为 1 mm,移动速度为 3.3 m/s的标记进行感测。(HSPD = 在高速运行模式下) |
 |
内藏自稳定器 |
| 自稳定器可以控制每个LED的亮度变化以保持光线传输的稳定和统一,消除环境温度及光线传播过程的影响。 |
 |
8色设定值及外部调谐 |
| "8色记忆开关&即在放大器的存储器中存储了8个设定值,通过外部信号发生器,例如PLC,可以选定其中的任何一个值。使用者也可以通过某个外部装置例如按钮来触发SET操作&外部调谐& |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
RGB 颜色传感器
|
|
|
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和放大器的信息。 |
 |
 |
询价 |
| 我要询问CZ 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|