keyence

SensorCentral.Com
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0

传感器

我的Keyence 我的收藏 我的下载

最全面的传感器系列产品,可以满足您在传感器方面的需要。

光纤传感器
FS-N系列 (FS-neo)
FS-N系列 (FS-neo)
数字光纤传感器
全新
除超大功率外,FS-N 系列 (FS-neo) 还带来了前所未有的简易设置,一键即可操作。
FS-V30 系列
FS-V30 系列
超大功率传感器
大功率,超简易,高可靠 FS-V30 数字光纤传感器.大功率光束能在苛刻的环境中进行稳定的检测
FS-V20 系列
FS-V20 系列
双值数字显示光纤传感器
FS-V20数字光纤传感器观察预置数值和当前熟知。它的设置比其他任何光纤传感器更简单可靠。
FS01系列
FS01系列
高精度光纤传感器
FS01系列光纤传感器和强韧光纤能够提供非凡的性能。
FS-V10 系列
FS-V10 系列
光纤传感器
FS-V10系列光纤传感器提供三种不同水准的检测,以满足不同应用之需求。
FU系列
FU系列
11种光纤感测头
坚固的光纤传感器具有长距离、小光点等特点。请选择最适合您所需的类型。
CZ-V20 系列
CZ-V20 系列
RGB 数字光纤传感器
两种新型传感头再次
拓宽超级RGB传感器的应用范围
CZ 系列
CZ 系列
颜色辨识光纤传感器
RGB数字光纤传感器通过2个彩色荧屏和3种感测方式检测传统的传感器所不能检测的物体。
光电传感器
PS-N 系列
PS-N 系列
数字光电传感器
全新
高耐环境性和电缆延伸功能提供增强的安装多样性
PX 系列
PX 系列
超强光电传感器
全新的 PX 系列超强工业光电传感器。坚固的工业传感器,专为在苛刻的环境下使用而设计。
PZ-G 系列
PZ-G 系列
内置型螺纹传感器
超大功率率双 LED 光电传感器: 性能显著改善且使用简便
PZ-V/M 系列
PZ-V/M 系列
独立型
PZ/VM系列采用了P.S.D.及A.P.R.电路,不受目标物的颜色、角度、背景、或灰尘影响。
PZ2系列
PZ2系列
独立型光电传感器
PZ2系列设计精巧、内装小型放大器、防水,并能检测透明物体。
PS01 系列
PS01 系列
单键校正放大器
独立放大器光电传感器的传感头种类很多,从超薄紧凑型到抗化学物质型都有。
数字激光传感器
LV-N系列
LV-N系列
数字激光传感器
全新
使用激光支持对困难的应用执行长距离检测,同时保持聚焦的可见光斑。
LV-S 系列
LV-S 系列
超小型数字激光传感器
超小型数字激光光学传感器LV-S将体积缩小到极限。
IL 系列
IL 系列
CMOS 激光位移传感器
全新
IL 系列的新成员 – 高性能传感器
检测更严格,检测更稳定
IB系列
IB系列
穿透式激光辨别传感器
全新
智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。
GV系列
GV系列
数字CMOS激光传感器
全新的GV系列数字CMOS激光传感器提供了无与伦比的性能,即使对金属和黑色(橡胶)目标也是如此。多种型号能满足您所有的激光传感需求。
LV-H62系列
LV-H62系列
长距离直线光束,回归反射型
1.5mm(0.06") 的小光束点直径,能够使LV-H62可靠地检测小目标物,而不受周围物体的影响。运用亮光点可以方便地对准光轴。
LV-H67系列
LV-H67系列
高功率,回归反射
具有50m(164')最大检测距离。高亮度光束点允许简单矫正。
LV-H35系列
LV-H35系列
直线光束,同轴反射
LV-H35能够维持2mm的光点直径,其检测距离远达600mm。利用 该传感头能穿过狭窄间隙检测物体。
LV-H32 系列
LV-H32 系列
远距离、可调整的聚束光点
超高功率激光能够进行1000mm距离的检测。在任何范围之内其光束点都能被聚焦到小目标物上。
LV-H37系列
LV-H37系列
小光点,定向反射型
50µm的光束点使得LV-H37在定位和检测小物体方面有着极其突出的表现。
LV-H42系列
LV-H42系列
远距离数字激光传感器
LV-H42是一种大功率、长距离的区域检测传感器,可测范围达到1000mm。使用选配狭缝板可以调节检测区域宽度。
LV-H47系列
LV-H47系列
区域检测,限定反射
LV-H47是一种区域检测传感器,可以稳定的检测任何形状任何背景条件下的目标物,检测距离从55到85 mm。
LV-H64系列
LV-H64系列
区域检测 ,回归反射
LV-H64是一种大功率、长距离的区域检测传感器,可测范围达到1200m。
LV-H65系列
LV-H65系列
区域检测 ,回归反射
LV-H65是一种区域检测传感器,可以稳定的检测任何形状任何背景条件下的目标物,检测距离从10到350 mm。
LV-H300/100系列
LV-H300/100系列
大范围透过光束型激光传感器
全世界最小级别的大范围透过光束型传感头。还配备了业界第一的光散射板和线性区域光束。
LV-H110系列
LV-H110系列
大功率透过光束型激光传感器
无与伦比的功率! 2米距离上的稳定检测,抗悬浮尘埃,即使90%的光束被阻挡仍保持原有的光强度。
RGB 颜色传感器
CZ-V20 系列
CZ-V20 系列
RGB 数字光纤传感器
两种新型传感头再次
拓宽超级RGB传感器的应用范围
CZ 系列
CZ 系列
颜色辨识光纤传感器
RGB数字光纤传感器通过2个彩色荧屏和3种感测方式检测传统的传感器所不能检测的物体。
近接传感器
EM系列
EM系列
缆线内置放大器小型近接传感器
体积小,传感器放大器放置在电缆中,带有内置式LED指示灯,检测距离达8mm。
EZ/EV 系列
EZ/EV 系列
放大器内藏近接传感器
型号短, 省空间,并提供高灵敏度与长的检测距离。
ES系列
ES系列
长距离放大器、分离型近接传感器
带有独立放大器的近接式传感器,检测距离是独立传感器的两倍,检测范围在遮光下是8mm,不遮光是70-mm。
支持和服务
White Paper/Topics Finder
相关信息
免费的特定行业应用指南! 免费的特定行业应用指南! 全新
探索专为您的工艺流程定制的全新传感器和安全性解决方案。

全新的光纤传感器 全新的光纤传感器
只需一次单击!

了解非接触式光透过型测量 了解非接触式光透过型测量
哪种光透过式测量技术最适合您的工艺流程?

KEYENCE 新综合目录! KEYENCE 新综合目录!
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。

新!PS NEO 系列

FS-NEO:下一代光纤传感技术

新产品!LV-NEO 系列精度高、功能全,操作简便

Keyence 提供的又一个免费培训资源!
KEYENCE技术电子报
获取最新的自动化新闻

退订

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.