登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0

传感器

我的Keyence 我的收藏 我的下载

最全面的传感器系列产品,可以满足您在传感器方面的需要。

光纤传感器
FS-N系列
FS-N系列
数字光纤传感器
全新
除超大功率外,FS-N 系列还带来了前所未有的简易设置,一键即可操作。
FS-V30 系列
FS-V30 系列
超大功率传感器
大功率,超简易,高可靠 FS-V30 数字光纤传感器.大功率光束能在苛刻的环境中进行稳定的检测
FS-V20 系列
FS-V20 系列
双值数字显示光纤传感器
FS-V20数字光纤传感器观察预置数值和当前熟知。它的设置比其他任何光纤传感器更简单可靠。
FS01系列
FS01系列
高精度光纤传感器
FS01系列光纤传感器和强韧光纤能够提供非凡的性能。
FS-V10 系列
FS-V10 系列
光纤传感器
FS-V10系列光纤传感器提供三种不同水准的检测,以满足不同应用之需求。
FU系列
FU系列
11种光纤感测头
坚固的光纤传感器具有长距离、小光点等特点。请选择最适合您所需的类型。
CZ 系列
CZ 系列
颜色辨识光纤传感器
RGB数字光纤传感器通过2个彩色荧屏和3种感测方式检测传统的传感器所不能检测的物体。
光电传感器
PX 系列
PX 系列
超强光电传感器
全新
全新的 PX 系列超强工业光电传感器。坚固的工业传感器,专为在苛刻的环境下使用而设计。
PZ-V/M 系列
PZ-V/M 系列
独立型
PZ/VM系列采用了P.S.D.及A.P.R.电路,不受目标物的颜色、角度、背景、或灰尘影响。
PZ2系列
PZ2系列
独立型光电传感器
PZ2系列设计精巧、内装小型放大器、防水,并能检测透明物体。
PS01 系列
PS01 系列
单键校正放大器
独立放大器光电传感器的传感头种类很多,从超薄紧凑型到抗化学物质型都有。
数字激光传感器
IL系列
IL系列
CMOS 激光位移传感器
全新
智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。
GV系列
GV系列
数字CMOS激光传感器
全新
全新的GV系列数字CMOS激光传感器提供了无与伦比的性能,即使对金属和黑色(橡胶)目标也是如此。多种型号能满足您所有的激光传感需求。
LV-H62系列
LV-H62系列
长距离直线光束,回归反射型
1.5mm(0.06") 的小光束点直径,能够使LV-H62可靠地检测小目标物,而不受周围物体的影响。运用亮光点可以方便地对准光轴。
LV-H67系列
LV-H67系列
高功率,回归反射
具有50m(164')最大检测距离。高亮度光束点允许简单矫正。
LV-H35系列
LV-H35系列
直线光束,同轴反射
LV-H35能够维持2mm的光点直径,其检测距离远达600mm。利用 该传感头能穿过狭窄间隙检测物体。
LV-H32 系列
LV-H32 系列
远距离、可调整的聚束光点
超高功率激光能够进行1000mm距离的检测。在任何范围之内其光束点都能被聚焦到小目标物上。
LV-H37系列
LV-H37系列
小光点,定向反射型
50µm的光束点使得LV-H37在定位和检测小物体方面有着极其突出的表现。
LV-H42系列
LV-H42系列
远距离数字激光传感器
LV-H42是一种大功率、长距离的区域检测传感器,可测范围达到1000mm。使用选配狭缝板可以调节检测区域宽度。
LV-H47系列
LV-H47系列
区域检测,限定反射
LV-H47是一种区域检测传感器,可以稳定的检测任何形状任何背景条件下的目标物,检测距离从55到85 mm。
LV-H64系列
LV-H64系列
区域检测 ,回归反射
LV-H64是一种大功率、长距离的区域检测传感器,可测范围达到1200m。
LV-H65系列
LV-H65系列
区域检测 ,回归反射
LV-H65是一种区域检测传感器,可以稳定的检测任何形状任何背景条件下的目标物,检测距离从10到350 mm。
LV-H300/100系列
LV-H300/100系列
大范围透过光束型激光传感器
全世界最小的大范围透过光束型传感头。还配备了业界第一的光散射板和线性区域光束。
LV-H110系列
LV-H110系列
大功率透过光束型激光传感器
无与伦比的功率! 20米距离上的稳定检测,抗悬浮尘埃,即使90%的光束被阻挡仍保持原有的光强度。
数字激光传感器(超小型)
LV-S61系列
LV-S61系列
直线光束, 回归反射型红光
超小型的同轴光学结构能应用在包括对小孔,凹槽或其它小型场所的检测上。
LV-S41/S41L系列
LV-S41/S41L系列
反射型红光
1.25mm直径的小光点,500mm的长距离范围,在任何生产线上进行简单的设计和设置。
LV-S71/S72系列
LV-S71/S72系列
透过光束型红光
1.25mm直径的小光点,500mm的长距离范围,可在任何生产线上进行简单的设计和安装。
LV-S31系列
LV-S31系列
可设置距离型
由于LV-S31在检测物体高度时不会受到物体色彩的影响,因而在物体的色彩因工装更换而发生变化时无需重新进行调整。
RGB 颜色传感器
CZ 系列
CZ 系列
颜色辨识光纤传感器
RGB数字光纤传感器通过2个彩色荧屏和3种感测方式检测传统的传感器所不能检测的物体。
支持和服务
White Paper/Topics Finder
相关信息
数学光纤传感器 FS-N系列 数学光纤传感器 FS-N系列 全新
第二代光纤传感器 FS-neo

GV系列 应用指南 GV系列 应用指南
传感器应用问题已解决!

全新激光传感器 全新激光传感器
世界首创的 DATUM 算法

KEYENCE 新综合目录! KEYENCE 新综合目录!
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。

全新传感器技术介绍

数字CMOS激光传感器 GV系列

终极传感器选择指南更新!

免维护光纤传感器
KEYENCE技术电子报
获取最新的自动化新闻

退订