1. 首页
  2. 产品
  3. 静电消除器

静电消除器

高速除静电,保护产品、机器及操作员,
以免受到静电损害。

产品阵容

SJ-E 系列 - 混合型超高速感应静电消除器

除了可称之为代表性的静电消除性能的“速度、离子平衡、维护性能、静电消除范围”这4 要素之外,还追求新一代静电消除器的标准— —“少流量”。 除了超强静电消除之外,基恩士还提出了“节能”这一新的附加价值。

SJ-H 系列 - 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器

世界上速度最快并且节能、省维护

SJ-F2000/5000 系列 - 高速、高精度宽区域静电消除风扇

同类顶级静电消除速度,风量调整范围大,可轻松实现近距离小风量以及远距离快速度的调整现场静电让您应付自如

SJ-F300 系列 - 超高速静电消除风扇

较之前型号两倍速度和面积的静电消除。能连接5种型号到一个控制器上,世界创新性。

SJ-F100 系列 - 高速、高精度、紧凑型静电消除风扇

薄型·省空间,却可实现对广阔区域的静电消除。同等级中最大的静电消除区域。

SJ-M400 系列 - 附带气压枪的静电消除器

可以在单元生产工程中以及顾虑污尘异物附着的场所方便地进行静电消除。

SJ-M 系列 - 高性能、微型除静电器

超小型静电消除头直径仅10mm。它顶端的直接静电消除结构确保了离子的产生不会衰减。

SK 系列 - 高精度静电消除传感器

静电、湿度、温度同时检测,兼具静电测量和平板测试功能,在线式检测让您轻松实现静电监控数字化管理

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe