高速、高精度、紧凑型静电消除风扇

SJ-F100 系列

目录 下载目录

吹风机型放大器单元 SJ-F100W

SJ-F100W - 吹风机型放大器单元

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述

规格

型号

SJ-F100W

类型

控制器部分

控制器

SJ-F100W

电压施加方式

变量DC

施加的电压

±7000Vmax

离子平衡控制方式

I.C.C.方式

静电消除时间

约1秒*1

离子平衡

±5V*1

最大风速

1.5m/s*1

最大风量

1m3/min

臭氧浓度

0.005ppm以下

控制输入

静电消除停止输入

NPN开放式集电器或是无电压接点信号

控制输出

警报输出

NPN开放式集电器100Ma (40V以下)

离子量警报输出

环境警报输出

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

450 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 65 % RH (无凝结)

重量

约 300 g

*1 静电消除风扇正面 以20mm测量时

技术规格(PDF) 其他型号