高速、高精度宽区域静电消除风扇

SJ-F2000/5000 系列

目录 下载目录

产品应用 高速、高精度宽区域静电消除风扇 SJ-F2000/5000 系列

SJ-F2000/5000 系列, 静电消除风扇应用

在自动化应用和传感应用中出色的表现

消除液晶模组工序中的静电

配备了300mm和600mm两种型号。可以根据不同的静电消除行业,有效进行除电。

消除托盘上的芯片的静电

通过由I.C.C.控制的高精度的离子平衡,可以宽范围的对托盘进行除电。

电池生产过程中的静电消除

即使在空间受限的场所,也可以进行省空间设置,可以进行宽范围的除电。

消除树脂模制品的静电

通过配备Dual Fan,只需一台就能宽范围的进行除电。

防止基板上附着灰尘

通过屏蔽结构实现高精度的离子平衡,可以在全范围实现离子平衡±5V。

消除容器的静电

通过Dual Fan结构实施高速、宽范围除电,因此可以针对高速生产线进行除电。