高速 / 宽区域静电消除器

SJ-F300 系列

目录 下载目录

吹风机型机身 宽型 SJ-F031

SJ-F031 - 吹风机型机身 宽型

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述

规格

型号

SJ-F031

类型

静电消除器风扇

电压施加方法

变量DC

施加的电压

±7000Vmax

离子平衡控制方式

I.C.C.

离子平衡

±5 V*1

静电消除时间

约2s*1

最大风速

0.8m/s*2

最大风量

3.1m3/min

臭氧浓度

最大 0.005 ppm

控制输入

外部校准输入信号

NPN集电极开路、或无电压接点信号

控制输出

报警输出

NPN集电极开路 100mA (40V以下)

离子量警报输出

环境警报输出

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

1.2 A 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 65 % RH (无凝结)

重量

约 620 g

*1 在静电消除扇部正面300mm下测量时 (SJ-F030:风量MIN、SJ-F035/F031/035:风量MAX)
*2 在静电消除扇部正面300mm下测量时

技术规格(PDF) 其他型号