产品规格 闭环控制静电风扇 SJ-F700 系列

型号

SJ-F700

图像

电压施加方法

可变DC

施加的电压

±8200 Vmax

离子平衡控制方式

多重I.C.C. 方式

离子平衡

使用SJ-FB01 时: ±1 V *1 *2
未使用SJ-FB01 时: ±3 V *1 *2

静电消除时间

约0.5 秒 *2 *3

安装距离

50 mm 以上

最大风量

4.8 m 3 /min

臭氧浓度

0.005 ppm 以下

数据保存

项目

日期时间、离子等级、带电等级、风量、主机状态、各种阈值、离子平衡、温度、湿度 *4

采样周期

0.1 s

数据日志

每1 小时保存1 次数据

事件日志

保存事件:错误、警报、带电等级处于阈值外、离子平衡处于阈值外、
静电消除开始/ 停止、电源ON/OFF、执行清洁
超过电荷水平、离子平衡阈值/ 发生事件触发时:保存事件发生前 30 秒、发生后 30 秒间的数据

其他功能

自动清洁、传感器反馈

输入

IN1

静电消除停止输入

双向电压输入
输入最大额定值 26.4 V、ON电压 18 V 以上、OFF 电流 0.1 mA 以下、ON 电流 3 mA 以下(24 V 时)

IN2

清洁输入

IN3

事件触发输入

输出

输出

光MOS 继电器输出、N.O./N.C. 可切换
最大额定值 26.4 V 50 mA 以下、ON 时残余电压1 V 以下

点数

3 点(OUT1 至OUT3)

功能

可分配的功能:静电消除状态、离子水平警报、状态警报、风扇转速警报、
带电等级处于阈值外、系统错误、其他错误、安装异常警报、
离子平衡处于阈值外、带电物检测、反馈传感器错误 *5

Ethernet

规格

100BASE-TX

连接器

RJ-45 8 pin 连接器

额定

电源电压

24 VDC±10%或专属AC 适配器(OP-88766)

消耗电流

常规情况(包括输入输出负载): 1.6 A 以下
常规情况(不包括输入输出负载): 1.45 A 以下
ECO 模式时: 0.18 A(代表值) *6

环境抗耐性

环境温度

0 至+40°C * 使用OP-88767、OP-88768 时0 至+45°C

相对湿度

35 至85% RH(无凝结)

过电压类别

I

污染等级

2

材质

外壳:PC/ABS *7、正面送风部保护罩:SUS、背面吸入部保护罩:SUS、通风口:PC/ABS *7
显示板:PC、操作按钮:PC、安装支架绝缘橡胶:硅橡胶、底面绝缘橡胶:聚氨酯、
安装固定支架:PBT、端子台:LCP、Ethernet 连接器:黄铜(镀锡)、
AC 适配器用连接器:PBT、附带螺丝:铁(三价白)

重量

约1.2 kg

*1 距离300 mm、风量最小、使用直向导风板时、湿度65%RH 以下
*2 通过遵照以下标准的方法实施。
ANSI-ESD-STM3.1、RCJS-TR-5-4、JIS C 61340-4-7、IEC61340-4-7ED.2
*3 距离300 mm、风量最大、使用直向导风板时
*4 离子平衡、温度、湿度仅限使用SJ-FB01 时
*5 安装异常警报、离子平衡处于阈值外、带电物检测、反馈传感器错误仅限使用SJ-FB01 时
*6 输入输出未使用、24 VDC 输入
*7 外壳材质具备防静电等级。

返回顶部

型号

SJ-FB01

图像

离子平衡测量

测量范围

±50 V

测量精度

±0.5 V *1

最小显示单位

0.1 V

采样周期

0.1 s

安装距离

与SJ-F700 之间的距离为50 mm 以上

温度测量

测量范围

0 至+50°C

测量精度

±2℃ *2

最小显示单位

0.1°C

采样周期

0.5 s

湿度测量

测量范围

10%至85% RH

测量精度

±5% RH *2

最小显示单位

1%RH

采样周期

0.5 s

环境抗耐性

环境温度

0 至+50°C

相对湿度

10 至 85% RH(无凝结)

材质

外壳:PBT
离子感应板:SUS
显示板:PET
电缆膜:PVC
连接器树脂部分:聚酯弹性体
连接器金属部分:黄铜镀镍

重量

约30 g

*1 ±15 V 以内情况下。其他范围为±10%(显示值)。
*2 25°C、50%RH 时

返回顶部

型号

OP-88766

图像

额定值

输入

100 至240 VAC(50/60 Hz)

输出

24 VDC 2.7 A

环境抗耐性

环境温度

0 至+40°C

相对湿度

20 至80%RH(无凝结)

重量

约260 g

返回顶部