高速、清洁气体屏蔽静电清除器

SJ-G 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

棒型机身 1800mm SJ-G180

SJ-G180 - 棒型机身 1800mm

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述

规格

型号

SJ-G180*1

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±7,000 V

离子平衡控制方式

I.C.C.

离子平衡

±30 V*2*3

安装距离

50 至 2,000 mm

控制输入

NPN 集电极开路或无电压接点信号

控制输出

NPN 开放式连接器, 最大 100 mA (最大 40 V)

主要功能

警报输出,离子水平警报输出,状态警报输出,离子平衡调整功能 (遥控器操作),
与带电源的监视器连接,RS-485 通信功能,交叉布线功能,C.A.B. 结构,L.P.C. 功能

清洁气体连接端口

M5

清洁气体的供给压力

0.2 MPa 或以下

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

额定值

过电压类别

I

污染度

2

额定

消耗电流

250 mA (24 VDC 时)/150 mA (36 VDC 时)

环境抗耐性

环境温度

+10 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材质

电极针

不锈钢

材料

主体

ABS 树脂

重量

控制器

棒部分

约 2,050 g

*1 连接时需要使用 10 针 I/O 电缆或 10 至 10 针模块式电缆。
*2 SJ-G132/156/180/228 在工作距离 600 mm (10 Hz)、1,500 mm (1 Hz),环境温度 0 至 50ºC,相对湿度 35 至 65% 的条件下进行测量。
(在工作距离为 50 mm 时寻求离子平衡)。
*3 工作距离为 50 mm (33 Hz)、600 mm (10 Hz)、1,500 mm (1 Hz),环境温度为 0 至 50ºC,相对湿度为 35 至 65% 时,在 0.3 m/s 的直流空气下所测量的数值。

技术规格(PDF) 其他型号