静电监测型 静电消除喷嘴

SJ-LM 系列

目录 下载目录

产品规格 静电监测型 静电消除喷嘴 SJ-LM 系列

型号

SJ-L005M

SJ-L005MT

图像

類型

喷嘴型

气管型

電壓施加方式

高频率AC控制方式

外加電壓

2.2 kVAC

2.5 kVAC

離子平衡

±10 V*1

±10 V*6

靜電消除時間

0.4 秒*1

参阅数据表

供給氣壓

0.05至0.5 MPa

供給氣體溫度

0至+50°C

連接管

外径ø6、内径ø4

臭氧濃度

0.05 ppm 以下*2

0.05 ppm 以下*7

控制輸入

靜電消除停止

无电压输入/电压输入 可切换
无电压输入时:ON电压2 V以下、OFF电流0.1 mA以下、ON电流2 mA以下(短路时)
电压输入时:最大额定输入电压30 V、ON电压7 V以上、OFF电流0.1 mA以下、ON电流1.5 mA以下(30 V时)*3

重設輸入

LPC模式輸入

控制輸出

警報(N.C.)
/離子等級警報(N.O.)

集电极开路输出 30 VDC以下
最大50 mA以下、残余电压1.5 V以下
NPN/PNP设定转换式*3*4

额定

电源电压

24 VDC±10%(包含纹波)或12 VDC(专用AC适配器OP-88020/87722*5

消耗电流

0.2 A以下(24 VDC时)
0.3 A 以下(12 VDC 时)

环境抗耐性

环境温度

0至+50°C(使用OP-87722时为0至+40°C)

相对湿度

35至65%RH(无凝结)

过电压类别

污染等级

2

材质

主机壳体:PBT 带电指示灯:TPU 固定夹具:SUS303、PBT
电缆:PVC、TPE、铜合金
连接器:PBT、黄铜+金镀层、磷青铜+金镀层、铜合金+金镀层
装配:黄铜+化学镀镍、POM、NBR

重量

约60 g

约65 g

*1 安装距离150 mm、供给空气压力0.2 MPa、喷嘴角度90°时的测量结果(代表值)
*2 安装距离100 mm、供给空气压力0.1 MPa、喷嘴角度90°时的测量结果(代表值)
*3 电源采用AC 适配器时不可使用。
*4 在纹管式中使用离子水平警报时,请将供给空气压力控制在0.3 MPa 以下。
*5 额定输入100 至240 VAC 50/60 Hz
*6 管长500 mm、安装距离50 mm、供给空气压力0.2 MPa时的测量结果(代表值)
*7 管长500 mm、安装距离300 mm、供给空气压力0.1 MPa时的测量结果(代表值)

返回顶部