控制品内藏型静电消除器

SJ-R 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

棒型机身 1800mm SJ-R180A

SJ-R180A - 棒型机身 1800mm

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述

规格

型号

SJ-R180A

离子产生方式

电晕放电方式

构造

耐冲击电阻结合型

电压施加方式/施加电压

脉冲 AC 方式/±7000 V

离子平衡控制方式

I.C.C. 方式

离子平衡

±30 V

安装距离

50 至2000 mm

控制输入

NPN 集电极开路与无线电通讯压力节点信号

控制输出

NPN 型光电继电器:最大 100 mA (40 V 或以下)

清洁气体连接端口

M5

清洁气体的供给压力

0.2 MPa 或以下

主要功能

离子水平警报输出、报警输出

额定

电源电压

24 至 36 VDC ±10 %

额定值

过电压类别

I

污染度

2

额定

消耗电流

250 mA (24 VDC 时)/150 mA (36 VDC 时)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

电极针

电极

不锈钢

主体

ABS 树脂

重量

棒部分

约 2,050 g

技术规格(PDF) 其他型号