keyence

登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0

静电消除仪

我的Keyence 我的收藏 我的下载

能应对您所有应用需求的静电消除器

静电消除器
SJ-H 系列
SJ-H 系列
超高速、清洁气体屏蔽静电清除器
全新
世界上速度最快并且节能、省维护
SJ-G系列
SJ-G系列
高速、清洁气体屏蔽静电清除器
全新
沿用深受好评的感测型&反馈控制带来的优异离子平衡技术,电极针形状及吹气通路的最优化设计可实现较传统机型高1.4倍的高速静电消除效果。
SJ-R 系列
SJ-R 系列
控制品内藏型静电消除器
同级产品中最好、超高速、高精度静电消除。通过利用新I.C.C控制方式,实现了更加高速度,高精度的静电消除能力。
SJ-F2000/5000系列
SJ-F2000/5000系列
宽区域感测型离子发生器
全新
通过消除包含产品、人体、相关部品在内的整个环境的静电,进一步减少静电故障
SJ-F系列
SJ-F系列
配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇
全新
采用高功率、宽区域型风扇,实现同比3倍的供给风量。并且采用了把空气阻力控制到极限的无损耗结构,实现了同比2倍的静电消除区域。
SJ-F300 系列
SJ-F300 系列
超高速静电消除风扇
全新
较之前型号两倍速度和面积的静电消除。能连接5种型号到一个控制器上,世界首创。
SJ-F020 系列
SJ-F020 系列
静电消除器风扇型
根据送风机的特性,采用了脉冲DC的静电消除方式。
SJ-M400 系列
SJ-M400 系列
高压气流点式静电消除器
全新
可以在单元生产工程中以及顾虑污尘异物附着的场所方便地进行静电消除。
SJ-F010 系列
SJ-F010 系列
超小型静电消除器风扇型
薄型·省空间,却可实现对广阔区域的静电消除。同等级中最大的静电消除区域。
SK 系列
SK 系列
高精度静电消除传感器
采用了不受距离变化影响的V.S.S方式
SJ-M系列
SJ-M系列
超小型、感测型离子发生器
全新
超小型静电消除头直径仅10mm。它顶端的直接静电消除结构确保了离子的产生不会衰减。
支持和服务
White Paper/Topics Finder
相关信息
让您的产品和设施远离静电的无形威胁之课程 让您的产品和设施远离静电的无形威胁之课程 全新
本咨询文档将介绍 8 个消除静电的解决方案案例。

SJ 系列静电消除器:您的静电解决方案 SJ 系列静电消除器:您的静电解决方案
同时提供高速静电消除与高精度离子平衡。

切勿错过 切勿错过
静电和离子发生器手册系列

KEYENCE 新综合目录! KEYENCE 新综合目录!
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。

拥有2台设备的除静电区域&实现了高精度低成本!

新产品:首次实现如此宽范围的高速除电! (高速高精度宽范围静电消除仪登场)

有关静电消除的技巧指南

静电消除关键字
KEYENCE技术电子报
获取最新的自动化新闻

退订

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.