|
|
 |
 |
SJ-F2000/5000系列, 静电消除风扇应用在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。 |
 |
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
|
|
| 消除液晶模组工序中的静电 |
|
 |
| 配备了300mm和600mm两种型号。可以根据不同的静电消除行业,有效进行除电。 |
|
 |
| 消除托盘上的芯片的静电 |
|
 |
| 通过由I.C.C.控制的高精度的离子平衡,可以宽范围的对托盘进行除电。 |
|
 |
| 电池生产过程中的静电消除 |
|
 |
| 即使在空间受限的场所,也可以进行省空间设置,可以进行宽范围的除电。 |
|
 |
|
 |
|
|
| 消除树脂模制品的静电 |
|
 |
| 通过配备Dual Fan,只需一台就能宽范围的进行除电。 |
|
 |
| 防止基板上附着灰尘 |
|
 |
| 通过屏蔽结构实现高精度的离子平衡,可以在全范围实现离子平衡±5V。 |
|
 |
| 消除容器的静电 |
|
 |
| 通过Dual Fan结构实施高速、宽范围除电,因此可以针对高速生产线进行除电。 |
|
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 宽区域感测型离子发生器 |
SJ-F2000/5000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-F2000/5000系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
 |
|