|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
同类中最顶级的静电消除速度 |
宽区域感测型离子发生器 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
通过消除包含产品、人体、相关部品在内的整个环境的静电,进一步减少静电故障 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 同类中最顶级的静电消除速度 |
|
 |
| 通过将之前广受好评的脉冲AC方法和I.C.C. 控制进行组合,实现了同类中最高的单电极离子生成量。另外,通过将大功率风扇和通风口结构进行组合,实现了同类中速度最快、范围最广的静电消除。 |
|
 |
| 全区域高精度离子平衡 |
|
 |
| 采用「+」「-」高电压交替作用于电极针上,从而使电极产生两种极性的离子的脉冲AC方法。提高了传统方法中出现问题的近距离中的离子平衡,在全区域中实现了高精度离子平衡。 |
|
 |
 |
| 宽范围风量调整 |
|
 |
| 通过采用小型、大风量风扇,进行独创的PWM控制,可以在宽范围内调整风量,实现超低风量到大风量的各种风量。无论是由于粘贴薄膜等在近距离条件下想要控制风量的情况,还是长距离条件下想要高速消除静电的情况,只需一台就能完全应付。 |
|
 |
| 感测型离子发生器 |
|
 |
| 通过I.C.C. 控制配备自动感测&反馈功能。根据带电量按照最优化的平衡进行离子供给,由此无需在引进时或维护时进行复杂的初期设置,因此可以更有效的消除静电。 |
|
 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 宽区域感测型离子发生器 |
SJ-F2000/5000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-F2000/5000系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
 |
|