|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
超高速、高精度静电消除 |
即插式和节省空间的布线方式 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
同级产品中最好、超高速、高精度静电消除 |
 |
|
 |
| 通过利用新I.C.C控制方式,实现了更加高速度,高精度的静电消除能力。 |
 |
|
 |
|
 |
体积仅有传统产品的1/5的超省空间 |
 |
|
 |
| 在静电消除棒里内藏高压电源和高性能的控制器。不占用控制盘的空间,也达到了减小尺寸和节约成本的目的。 |
 |
|
 |
|
 |
即插式&省配线的方式 |
 |
|
 |
静电消除棒的配线采用了模块式缆线的简便方式。并且利用的是安全的24V低电压方式。装卸方便,能够大幅度地节省工作量。
• 连接时需要有10pin缆线或10pin-10pin模块式缆线。
• SJ-R036W需要有用以棒部分及控制器模组连接的6pin-8pin模块式缆线。 |
 |
|
 |
|
 |
压力损失低的喷气构造 |
| 通过对空气流通路线的彻底改进,空气的消耗量比传统的产品削减了20%。此外,通过使喷嘴实现最佳化,使空气的喷射速度提高到二倍。利用喷气功能时,能使静电消除能力进一步得到提高。 |
 |
3个系统独立的警报输出 [ 同类产品首创 ] |
 |
|
 |
| 根据设置的环境、使用的状况、内部异常等不同的原因,实行了警报输出的各自独立。因此即使发生故障,也能够迅速地采取应对措施。 |
 |
|
 |
|
 |
与空气层流相对应的流线型外形 |
 |
|
 |
| 本产品在充分考虑了流体力学的因素的基础上,采用了流线型外形。不会扰乱直流空气的层流。而且生成的离子能够随着层流一起流动得更快,射得更远。 |
 |
|
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 宽区域感测型离子发生器 |
SJ-F2000/5000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-R 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|