登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
控制品内藏型静电消除器: SJ-R 系列
支持和服务
产品规格

最佳的性能,最好的规格

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
SJ-R 静电消除器规格
型号 SJ-R036 SJ-R060 SJ-R084 SJ-R108 SJ-R132 SJ-R156
离子产生方式 CORONA尖端放电方式
构造 耐冲压、电阻隅合
电压施加方式/施加电压 脉冲AC方式/ ±7,000 V
离子平衡控制方式 I.C.C.方式
离子平衡 (1).(2) ±30 V
安装距离 50 至 2,000 mm
主要功能 •状态警报输出、离子水平警报输出、警报输出
•离子平衡调整功能(遥控器操作)
•附带电源监视器连接
净化空气连接口 M5
供应净化空气的压力 最高0.2 MPa
电极探针 钨或硅
主体 ABS树脂
控制输入 NPN开路集电极或无电压接点信号
输出 NPN型光电继电器最大100mA(最高40V)
电源电压 DC 24-36 V ±10%
消耗电流 250 mA (DC 24 V时)/150 mA (DC 36 V时)
环境温度 0 至 +50°C (32 至 122 °F),無凍結
环境湿度 35% 至 85% RH (不可結霜)
出厂时附有硅电极探针的机型,在其型号的末尾有(C)标记。
1. 安装距离50mm(30Hz)、600mm(10Hz)、1500mm(1Hz) 使用环境温度0至50℃。环境湿度 35至65%RH∶在0.3m/s的直流空气下所测量的数值。
2. SJ-R132W、156W在安装距离600mm(10Hz)、1500mm(1Hz)、0至+50℃、35至65%RH条件下进行检测。
(关于安装在50mm距离时的离子平衡情况,请另行咨询。)
(注1)连接时需要有10pin缆线或10pin-10pin模块式缆线。
(注2)SJ-R036W需要有用以棒部分及控制器模组连接的6pin-8pin模块式缆线。
支持和服务
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
相关信息
隆重推出静电基础知识指南  
静电基础知识第 3 卷通过插图让介绍浅显易懂!
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
让您的产品和设施远离静电的无形威胁之课程  
本咨询文档将介绍 8 个消除静电的解决方案案例。
SJ 系列静电消除器:您的静电解决方案  
同时提供高速静电消除与高精度离子平衡。
 
静电和离子发生器手册系列
 
新商品速报!高速・高精度宽范围除静电送风机 「SJ-F2000/5000系列」开始发售!
 
瞬间实现宽范围的出点效果的静电消除仪 (SJ-F2000.5000系列)
 
全新的静电消除枝术
相关产品下载

静电消除器

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 SJ-H 系列 全新
高速、清洁气体屏蔽静电清除器 SJ-G 系列 全新
高速定点型静电消除器 SJ-R 系列
宽区域感测型离子发生器 SJ-F2000/5000 系列 全新
配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 SJ-F 系列 全新
静电消除器风扇型 SJ-F300 系列 全新
超小型静电消除器风扇型 SJ-F010 系列
静电消除器风扇型 SJ-F020 系列
高压气流点式静电消除器 SJ-M400 系列 全新
高速定点型静电消除器 (停产) SJ-SW 系列
高精度静电消除传感器 SK 系列
高性能、微型离子发生器 SJ-M 系列 全新
产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。
建议下载
推荐产品
高精度静电消除传感器
高精度静电消除传感器
数字光纤传感器
数字光纤传感器
数字激光传感器
数字激光传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
READ BEFORE BUYING!
我要询问SJ-R 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

keyence

条款  |   隐私声明 |  认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

工商亮照标识图片在贵网站的路径

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.