登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
高精度静电消除传感器: SK系列
支持和服务
产品规格

最佳的性能,最好的规格

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
SK 静电测量器规格
型号 感测头 SK-035
控制器 SK-200
测量方式 V.S.S.方式
测量模式 高精度模式 宽范围模式
测量范围 0 至 ±5 kV 0 至 ±30 kV
测量精度 ±10 V (1) ±5% of F.S (2)
输出电压 ±5V ±3V
输出阻抗 100 Ω
取样时间 0.1 s
控制输入 NPN开路集电极或无电压接点信号
警报输出 NPN开路集电极最高100mA(最高40V)N.C.
主要功能 测量模式选择、平均测量数设定、各种的保留、
上下限设定、面板锁定、程序选择
电源电压 DC 24 V ±10%
消耗电流 最高600 mA
环境温度 0 至 +50 ℃ (不可結冰)
环境湿度 35% 至 65% RH (不可結霜)
1. 以8至12mm的测量距离与一个 ±100 V 或小于的静电荷所得到的。当电荷为 ±100 V 至 ±5 kV 时,测量精度是测量值的 ±10%
2. 以68至72mm的测量距离所得到的。
支持和服务
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
相关信息
隆重推出静电基础知识指南  
静电基础知识第 3 卷通过插图让介绍浅显易懂!
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
让您的产品和设施远离静电的无形威胁之课程  
本咨询文档将介绍 8 个消除静电的解决方案案例。
SJ 系列静电消除器:您的静电解决方案  
同时提供高速静电消除与高精度离子平衡。
 
静电和离子发生器手册系列
 
新商品速报!高速・高精度宽范围除静电送风机 「SJ-F2000/5000系列」开始发售!
 
瞬间实现宽范围的出点效果的静电消除仪 (SJ-F2000.5000系列)
 
全新的静电消除枝术
相关产品下载

静电消除器

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 SJ-H 系列 全新
高速、清洁气体屏蔽静电清除器 SJ-G 系列 全新
高速定点型静电消除器 SJ-R 系列
宽区域感测型离子发生器 SJ-F2000/5000 系列 全新
配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 SJ-F 系列 全新
静电消除器风扇型 SJ-F300 系列 全新
超小型静电消除器风扇型 SJ-F010 系列
静电消除器风扇型 SJ-F020 系列
高压气流点式静电消除器 SJ-M400 系列 全新
高速定点型静电消除器 (停产) SJ-SW 系列
高精度静电消除传感器 SK 系列
高性能、微型离子发生器 SJ-M 系列 全新
产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。
建议下载
推荐产品
宽区域感测型离子发生器
宽区域感测型离子发生器
数字光纤传感器
数字光纤传感器
数字激光传感器
数字激光传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
READ BEFORE BUYING!
我要询问SK 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

keyence

条款  |   隐私声明 |  认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

工商亮照标识图片在贵网站的路径

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.