|
|
 |
| 产品特性 |
|
超高精度激光位移计 |
先进的光学三角测量系统 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
先进的光学测量改进了精确度 |
| LC 系列采用三角测量系统,为全球最精确的激光位移计。 |
 |
可见的激光光点 |
光点的直径只有 12 µm 。即使是测量微小的目标物,您也可以轻松的使
用光点来进行感测头的定位。 |
 |
50 kHz 取样率 |
使用一种由 KEYENCE 研制出来的高速处
理电路,您可以更精确的测量出高速旋转
的电动机轴的偏心率。 |
 |
卓越的检测距离 |
LC-2430 具有 30 mm 的检测距离,
这在扩散反射感测头中是无与伦比的。
LC 系列可使用在感测头无法安装于目
标物邻近处的情况中。 |
 |
目标物表面测量 |
LC 系列可以测量传统位移计无法测量
的不规则表面或表面沟槽的深度 |
 |
厚度测量 |
加上扩充板后,一个控制器就可以控制
两个感测头,连接和设定非常简单。
在板子的上下两侧各放置一个感测头
就可以进行板子厚度的测量。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光位移传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速度、高精度CCD激光位移传感器 |
LK-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LC 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|