|
|
 |
| 产品规格 |
|
LJ-G 系列 2D激光位移传感器 控制器规格 |
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| LJ-G 系列 控制器 |
|
|
 |
1. 判定值或二进制测量值的分时输出。
NPN开路集电极输出的额定功率:最大50mA(最大30V),最大残压1V
PNP开路集电极输出的额定功率:最大50mA(最大30V),最大残压1V
非电压输入的额定功率:开启电压为1V或更低,关闭电流为0.6mA(触发信号输入终端:开启电压为1V或更低,关闭电流为1mA或更低)
电压输入的额定功率:最大额定电压为26.4V,开启电压为10.8V或更低,关闭电流为0.6mA(触发信号输入终端:最大额定电压为26.4V,开启电压为10.8V或更低,关闭电流为1mA或更低) |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光位移传感器
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速度、高精度CCD激光位移传感器 |
LK-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LJ-G 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|