|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
强大的故障查找工具 |
使用CV-3000系列故障查找工具后长时间的在线测试和数据收集已经成为过去。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
统计处理 [全新] |
 |
|
 |
| 统计处理功能让您能在机体的内存中储存多达20,000点的测量数据,并且轻松检查最大值,最小值,平均值,标准误差,NG计数和产量,所有这些都无需连接外部PC。 这项功能也让您显示趋势图表和柱状图,并根据收集的数据对极限进行飞速的改变。多达511*个预先抓获的图像还能在图表上直接进入。(*使用CV-035M或CV-S035M)。 |
 |
|
 |
|
 |
画面保存功能 [同类产品中最好] |
 |
|
| 画面保存功能让您把被检查的图像保存在内存或记忆卡中。有了这项功能,您能在操作过程中观看过去的NG图像。 |
 |
|
 |
|
 |
记忆卡 |
| 1GB的大容量记忆卡能保存多达1000个程序。您能用与在内存中相同的操作在记忆卡中进入程序。测量数据能直接输出到卡上。 |
 |
USB 2.0端子 |
| USB 2.0允许您从PC快速传输图像数据和设定。 |
 |
RS232通讯 |
CV-3000系列能用PLC连结KEYENCE的KV系列*或其它制造商的PLC,也能与PC通讯。CV-3000系列能直接与PLC数据存储器通讯,无需使用阶梯程序。
*只在美国以外有供应。 |
 |
相机电缆连接 |
| 相机电缆连接被隐藏,所以当安装控制面板时死角被最小化。 |
 |
相机扩展部件连接 |
| 当使用三或四部相机时用来连接相机扩展部件CV-E300。 |
 |
以太网PLC连结功能 |
| 藉由通过100Base-TX的LAN连接,您能从一台PC上监控几个控制器的检查状态。CV-3000系列也支持以太网PLC连结,允许不使用阶梯程序的超高速通讯。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
影像系统
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速、高容量全自定义视觉系统 |
XG-8000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速,全自定义视觉系统 |
XG-7000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括相机和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问CV-3000系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|