|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
16种CCD |
CV-5000系列中的16种CCD类型支持多种检测任务。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
同时拍摄多个CCD 系统 [业界首创] |
 |
CV-5000 系列可同时使用多个不同的 CCD,可从 16 种CCD 中进行选择。用户可选择并组合最适合检测内容的 CCD,例如将CCD1 使用黑白CCD,CCD2 使用彩色 CCD 既可以按照检测内容同时可以使用不同的CCD。还可以通过添加 CCD 扩展单元* 最多可连接四个CCD。该系统同时运行四个 CCD(拍摄和处理),其中包括数据量最多的 500 万像素彩色CCD。 多 CCD 系统为用户提供灵活的升级途径,以便应对未来检测需求的增加或变化。
* CCD 扩展单元可连接到 CV-5701(P) 和 CV-5501(P)。 |
 |
|
|
 |
11x 高速 CCD [业界最高速度] |
| 11x CCD 是同类中最快的 CCD,可轻松支持高速生产线及不断运动的物体。 |
 |
7X 高速CCD |
 |
|
| CV-5000系列的7X高速CCD是同类产品中最快的,能轻松支持超高速生产线和持续移动的工件。 |
 |
| |
|
 |
CV-H100C [彩色]
CV-H100M [黑白] |
|
 |
| |
|
 |
CV-H035C [彩色]
CV-H035M [黑白] |
|
 |
 |
2X 高速CCD |
 |
| 200万像素CCD |
| 由一个200万像素彩色CCD,对于要求高分辨率的外观检测,以及尺寸测量应用很有效。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 31万像素CCD |
| 31万像素CCD2X高速CCD在16ms内进行全屏传输。它们能支持各种应用。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 超小型CCD |
| 小型具有其它CV-5000系列CCD一样的高性能。它们的小尺寸能在常规CCD无法适应的空间中进行安装。现有12-mm/34万像素和17-mm/300万像素。为不同的侦测任务选择不同的分辨率,还有侧视锁大幅提高安装灵活性。 |
 |
|
 |
|
 |
| |
|
 |
CV-S200C [200万像素 彩色]
CV-S200M [200万像素 黑白] |
|
 |
| |
|
 |
CV-S035C [24万像素 彩色]
CV-S035M [24万像素 黑白] |
|
 |
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
影像系统
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速、高容量全自定义视觉系统 |
XG-8000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速,全自定义视觉系统 |
XG-7000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括相机和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问CV-5000系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|