|
|
 |
 |
| 产品特性 |
|
|
|
“可扩展的”控制器结构 |
新控制器结构实现无与伦比的功能性。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
“可扩展的”控制器结构 [世界首创] |
 |
| 以经济的方式增强灵活性 |
| 全新的 CV-5000 系列提供三种扩展单元作为主控制器的配件:CC-Link扩展单元, CCD 扩展单元和照明控制扩展单元。 通过该结构,用户可以只选择所需的扩展单元,同时保持应对未来变化的灵活性,从而使成本得到控制。 |
 |
|
 |
|
 |
LED 照明控制扩展单元 [世界首创] |
 |
| 轻松控制照明,无需另行接线 |
每个照明控制扩展单元配有两个照明接口。 CV-5000 系列可同时控制最多 4 个扩展单元,也就是最多可同时使用 8 个 照明*。 控制器的CCD设定菜单中内置调照明控制及可设定的发光模式。 这使得用户能够完全控制照明,无需单独接线,也无需进行 PLC 编程。 例如,可以将照明设定为在每次触发输入后发光,这样可以延长照明的寿命。 在运行中也可以通过功能菜单和命令存储器来改变发光亮度。
* 只要照明的总功率不超过额定功率,就可以使用选配的双头连接线来连接其它照明。 例如,用户最多可以连接 16个 10 W 的灯。 |
 |
|
 |
|
 |
照明控制扩展单元的应用案例 |
 |
切换照明(多次拍摄照明)
同时检测印刷、尺寸和方向 |
| 使用低角度照明检测印刷和尺寸,下一步使用同轴照明检测方向。 每次触发输入将切换不同的照明,以执行所有检测,无需使用 PLC。 每种设定都可以编入程序,最多支持四种照明模式。 |
 |
| |
|
 |
| 同轴照明增强了四角上的方位标记的清晰度。 |
|
 |
| |
|
 |
| 低角度光增强了印刷字和引脚的清晰度 |
|
 |
 |
|
 |
| 为每个设定编号预设照明亮度 |
 |
| 如果颜色和反射率因被检测产品的类型而发生变化,如果产品不停的移动,此时调整照明亮度可能会影响拍摄图像的亮度。 在这种情况下,可为每个程序号设定所需的照明亮度,这样就能根据特定的物体属性自动变化。 该功能实现无间断产品换线,无需手动调整。 |
 |
|
 |
|
 |
| 扩展式照明控制单元CA-DC21E |
 |
 |
用于每次预设测量的照明预设
在控制器菜单设定中可以控制灯光和照明,具备多达8种照明设定而无需繁琐的布线或 PLC 控制。 |
|
 |
|
 |
 |
无需控制或接线 |
 |
|
 |
| 产品换线过程中经常需要调整照明亮度,以匹配产品的反射特性。 按照惯例,该步骤由 PLC 完成,方法是在产品切换设定更改照明控制器上的光亮度设定。 但是,若使用 CA-DC21E 发光亮,则可以在控制器中针对每种检测预设和配准合适的发光亮度,无需另行接线或复杂的控制。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
影像系统
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速、高容量全自定义视觉系统 |
XG-8000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速,全自定义视觉系统 |
XG-7000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括相机和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问CV-5000系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|