|
|
 |
| 产品尺寸 |
|
|
|
|
|
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
单位 : mm |
| 控制器 XG-7701/XG-7501/XG-7001 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
| 安装相机扩展单元 XG-E700 时 |
|
 |
| |
|
 |
| 安装 CC-Link 单元 CA-NCL10E 时 |
|
 |
| |
|
 |
 |
面型相机
XG-H500C/XG-H500M/XG-H200C/XG-H200M/XG-200C/XG-200M/
XG-H100C/XG-H100M/XG-H035C/XG-H035M |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
| 面型小型相机 XG-S200CH/XG-S200MH |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
面型小型相机控制单元
XG-S200CU/XG-S200MU/XG-S035CU/XG-S035MU |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
L 型接口相机连接线
CA-CN3L (3 m)/CA-CN5L (5 m)/CA-CN10L (10 m)/CA-CN17L (17 m)
高速相机专用 L 型弯头连接线
CA-CH3L (3 m)/CA-CH5L (5 m)/CA-CH10L (10 m) |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
相机连接线
CA-CN1 (1 m)/CA-CN3 (3 m)/CA-CN5 (5 m)/CA-CN10 (10 m)/CA-CN17 (17 m)
高柔性相机连接线
CA-CN3R (3 m)/CA-CN5R (5 m)/CA-CN10R (10 m)/CA-CN17R (17 m)
高速相机专用连接线
CA-CH3 (3 m)/CA-CH5 (5 m)/CA-CH10 (10 m)
高速相机专用高柔性连接线
CA-CH3R (3 m)/CA-CH5R (5 m)/CA-CH10R (10 m) |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
影像系统
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速、高容量全自定义视觉系统 |
XG-8000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速,全自定义视觉系统 |
XG-7000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括相机和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问XG-7000 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|