|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| 软件 |
|
|
 |
| 所有列出各项中可用的设定数量视主机内存的容量而定。 |
 |
| 控制器主机(XG-7701(P)/7501(P)/7001(P)/7001A) |
|
|
 |
1. 连接 XG-H035C/H035M 时为 31 万像素
2. 关于 PNP 输出类型,请联系基恩士。
3. 对于 CPU 上带以太网端口的机型,也可直接与以太网端口连接。 |
 |
| 面型相机(XG-H500C/XG-H500M/XG-H200C/XG-H200M) |
|
|
 |
1. 只能使用高速相机连接线(CA-CHxx)。
2. 在 1,000,000 像素模式中,处理范围的像素为 980,000 像素(1024 x 960)。 |
 |
| 面型相机(XG-H100C/XG-H100M/XG-H035C/XG-H035M) |
|
|
 |
1. 只能使用高速相机连接线(CA-CHxx)。
2. 在 31 万像素模式中,处理范围的像素为 31 万像素(640 x 480)。 在 24 万像素模式中,处理范围的像素为 24 万像素(512 x 480)。 |
 |
| 面型相机(XG-200C/XG-200M/XG-S200C/XG-S200M) |
|
|
 |
1. 相机连接线 CA-CN17/L/R(17 m)和重复器连接线 CA-CN17X/17LX/RX(17 m)不能使用。
2. 在 1,000,000 像素模式中,处理范围的像素为 980,000 像素(1024 x 960)。 |
 |
| 面型相机(XG-035C/XG-035M/XG-S035C/XG-S035M) |
|
|
 |
1. 相机连接线CA-CN17/L/R(17 m)和重复器连接线CA-CN17X/17LX/RX(17 m)不能使用。
2. 在31 万像素模式中,处理范围的像素为31 万像素(640 x 480)。在24 万像素模式中,处理范围的像素为24 万像素(512 x 480)。 |
 |
| 照明控制扩展单元 CA-DC21E |
|
|
 |
1. LED 照明的环境耐受性:环境温度 0 到 40°C,相对湿度 35 到 65%(无凝结)
2. 会受到所连接控制器环境温度公的限制 |
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
影像系统
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速、高容量全自定义视觉系统 |
XG-8000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超高速,全自定义视觉系统 |
XG-7000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括相机和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问XG-7000 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|