|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| LX2-V系列数字显示激光透过式传感器放大器 |
| 类型 |
内置数字显示器型 |
标准型 |
| 型号 |
LX2-V10W |
LX2-70 |
| 显示范围 |
-19999到19999 |
- |
| 取样速率 |
12,500秒 |
模拟输出响应频率:1kHz(-3dB) |
| 控制输出 (1) |
NPN:最大100mA(40V). |
NPN:最大100mA(40V)x2 |
| 反应时间 |
0.16ms (2) |
0.5ms |
| 电源 |
24 VDC±10% |
最大12到24 VDC±10%,脉动:最大±10% |
| 环境温度 |
0到+50°C (32 to +122°C),无凝结 |
0到+50°C (32 to +122°C),无凝结 |
|
 |
1.通过连接任选配件OP-5148 PNP输出转换器可以很轻松地把NPN输出转换成PNP输出。
2.把平均测量数设为1时可获取数据 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
光透过式测量仪器
|
|
| LED/CCD透过光束测量仪器 |
LS-7000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括传感头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问LX2-V系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|