|
|
 |
| 产品特性 |
|
多种测量功能 |
在画面上进行实时测量 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
高分辨率尺寸测量功能 |
 |
| 在4800 × 3600 的屏幕上,能够测量准确的尺寸 |
| 在通过多重扫描方式,利用比通常大9 倍的尺寸拍摄出的图像上,可以指定测量场所,所以能更加准确地进行尺寸的测量。另外,注重操作性能,测量场所被确定后,便自动恢复到原来的图像尺寸,可继续观察和拍摄。 |
 |
宽视野自动2点间测量功能 [业界首创] |
 |
| 通过辅助像素可进行尺寸测量 |
| 从低倍率的宽视野图像内,对指定图像采用图案匹配处理,进行自动检索。使宽领域内高精度的2 点间自动测量成为可能。 |
 |
自动边缘选择功能 [业界首创] |
 |
| 可消除人为的误差,确保测量更为准确 |
| 即使由鼠标确定的测量点在画面上出现偏位的情况,也可检测目标物的边沿,并自动地更正测量点。可以通过此功能来消除读取误差,从而进行可靠且准确的尺寸测量。 |
 |
|
 |
|
 |
各种尺寸测量项目 |
 |
|
|
 |
|
 |
X - Y 距离 |
| 同时测量由X方向上的2条、Y方向上的2条总共4条坐标轴围成的长方形的横向(X方向)、纵向(Y方向)、对角(D方向) 上的距离。 |
|
 |
|
 |
圆心之间的距离 |
| 指定圆周上的3点,然后指定两个圆心,可求出圆心之间的距离。 |
|
 |
|
 |
半径 |
| 选定画面上的任意3点,可以测量由此3个点确定的圆的半径。 |
|
 |
|
 |
2点之间的距离 |
| 用光标在画面上指定任意2点,来测量两点之间的距离。 |
|
 |
平行线之间的距离 |
| 取任意2点确定1条直线,另取1条与之平行的直线,测算两条平行线之间的最短距离。 |
 |
垂直线的长度 |
| 取任意2点确定一条直线,另取任意一点,测算该点与直线之间的最短距离(垂线)。 |
 |
角度 |
| 测算画面上的任意3 点确定的角度。 |
 |
条状/网状/十字形 |
| 条状、网状、十字形、其它各种形状都可以用标尺来显示。作为简化测算或打印时的标准尺寸来加以使用。 |
 |
面积· 计数的自动测算 |
 |
| 判断图像的亮度或颜色的差异,从背景中自动选出要测量的目标物。测量其面积和周长。也可自动测量选出区域数。 |
 |
|
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
数码显微镜
|
|
| 使用方便的高速度3D观察 |
VHX-600 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高倍率观察不受设置环境影响 |
VE-9800 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问VHX-600系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|