图像识别传感器

将相机、照明、控制器融为一体的图像识别传感器。以图像的“面”捕捉大范围,即使目标物的位置偏移也可稳定检测。还包括由AI根据安装环境对工件自动进行理想稳定识别的机型。并支持大视野范围内OK/NG的判断。

下载产品目录

产品阵容

IV3 系列 - 配备 AI 图像识别传感器

配备AI图像识别传感器IV3 系列不同以往,不论是确定拍摄条件(=拍摄)还是确定检测条件,均由在有无和识别方面实现专业化的AI 自动进行。只需确定要关注的部分,并分别注册至少一张OK/NG 图像,无需专业知识,不用花费精力和时间进行设定,即可轻松导入和运用。此外,内置镜头和照明的All-in-One 设计无需进行复杂的设备选择,在不易受环境光影响的情况下实现了检测课题的快速解决。由配备高性能CPU 的小型放大器完成设定操作,因此无需高性能PC。超小型传感头具有设定距离为50至3000 mm的超宽范围,还可在高达2730 × 2044 mm的超广角下检测视野,适用于各种场景。*与本公司IV 系列产品的比较

目录 价格咨询

IV2 系列 - 配备 AI 图像识别传感器

图像对比+人工智能。只需提供产品OK和NG的工件,由AI自动设定,无需人工调试。即刻开始稳定检测。

目录 价格咨询

IV 系列 - 图像识别传感器

最快1分钟即可启用的图像识别传感器。超高性价比。拥有有无、颜色、正反、方向、字符读取等丰富功能。

目录 价格咨询