产品规格 显示器/电源/XY平台 CA-M 系列

支持12 " 多点触摸触摸屏/12 " 彩色液晶显示器

型号

CA-MP120T*1*2*3

CA-MP120*1*3

图像

显示器面板

像素

1,024 (宽) × 768 (高) 像素 或 800 (宽) × 600 (高) 像素

显示面积

245 (宽) × 184 (高) mm

构造

面板安装型 只有前端的防尘防水性能达到 IP65f

背光灯

寿命

约 100,000 小时 (25 ℃ 垂直安装时)

I /O

输入信号

RGB 模拟信号 (0.7 V p-p, 75 Ω) ,水平/垂直同步信号

输入信号模式

1,024 (宽) × 768 (高) 垂直频率 60 Hz、或者为 800 (宽) × 600 (高) 垂直频率 60 Hz

连接器

高密度 D-sub 15 针母头 (3 向,英制螺丝)

触控面板连接器

D-sub 9 针 公头 (2 向,英制螺丝) *4

遥控器连接器

RJ45 专用接口

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

最大 1 A

环境抗耐性

环境温度

0 到 +40 ℃

相对湿度

85 % RH以下

重量

约 2,300 g

*1 CA-MP120T/CA-MP120 通用的可选配件 显示器底座:OP-87262 挂柱式支架:OP-42279
*2 CA-MP120T 用可选配件
XG-X/XG-7000/CV-X400 用:OP-87264 (触摸屏模块 RS-232C 连接线 3 m) ,OP-87265 (触摸屏模块 RS-232C 连接线 10 m)
XG-8000 用:OP-87258 (触摸屏 RS-232C 连接线 3 m) ,OP-87259 (触摸屏 RS-232C 连接线 10 m)
瑕疵保护膜:OP-87263
中继连接线:OP-87260 (控制台中继连接线 3 m) ,OP-87261 (控制台中继连接线 10 m)
*3 CA-M系列仅可搭配基恩士的传感器、测量仪器等产品使用。具体型号请参考各系列产品的目录。
*4 如果在控制台接口处将手持式控制台插入插槽,请使用中继连接线
另外,控制台接口不支持 XG-X系列的USB控制台。

返回顶部

型号

CA-MP81*1

图像

显示器面板

显示器元件

a-Si、TFT 有源矩阵方式

显示器颜色

262,144 种颜色

像素

800 (宽) x 600 (高) 个点

显示面积

170.4 mm (宽) x 127.8 mm (高)

构造

面板安装类型,仅正面具有相当于 IP65f 等级的防尘、防溅污水平。

背光灯

寿命

约 50,000 小时 (平均)
(垂直安装在 25 °C 的 环境中时)

I /O

输入信号

RGB 模拟信号
(0.7 V p-p, 75 Ω),
水平/垂直同步信号

输入信号模式

800 (宽) x 600 (高),
垂直频率:60 Hz

连接器

高密度 D-sub 15 针插孔 (3 向, 英制螺丝)

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

额定值

消耗电流

最高 1 A

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 1,200 g

*1 CA-M系列仅可搭配基恩士的传感器、测量仪器等产品使用。具体型号请参考各系列产品的目录。

返回顶部

型号

CA-S20D *1

图像

可调整轴数

4 轴

角度移动量

前后旋转

0 至100°

水平旋转

±5°

左右旋转

水平移动量

±20 mm

刻度显示

角度

显示分辨率 1°(使用游标尺时 0.1°)

距离

显示分辨率 1 mm(使用游标尺时 0.1 mm)

调整螺丝节距

前后旋转

― (手动)

水平旋转

2.3°/旋转

左右旋转

水平移动

10 mm/旋转

承受负重

3 kg

锁定装置

以锁定螺丝固定 适当的紧固扭矩 50 cN・m

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

85 % RH以下 (无凝结)

重量

1.3 kg

*1 支持的相机型号如下
CA-HL02MX/04MX/08MX、CA-HF6400C/M、CA-HF2100C/M、CA-H048CX/MX、CA-H200CX/MX、CA-H500CX/MX

返回顶部

型号

CA-U4

图像

类型

24 VDC 电源

输入条件

额定输入电压

85 至 264 VAC , 47 至 63Hz , 110 至 370 VDC*1

效率

82% (100 VAC)/85% (200 VAC)typ. (在100%下)

额定输入电流

2.2 A以下 (100 VAC)/1.1 A以下 (200 VAC)

输出条件

额定输出电压

24 VDC

额定输出电流

6.5A

保护

过电压保护

定电流垂下方式、自动复归、7.9A以上

在 26.4 V 以上动作。电压切断方式、重新接通输入后恢复*2

适用规格

安全标准

UL : UL508、UL60950-1
C-UL : CSA C22.2 No.14-M95, CSA C22.2 No.60950-1-03
EN : EN60950-1、EN50178
IEC : IEC60950-1

EMC规格

FCC Part15B 类A, EN55011 类A, EN61000-6-2

谐波电流发射限定

EN61000-3-2

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-20 至 +70 °C (无冻结)

相对湿度

85 % RH以下 (无凝结)

重量

约 700 g

*1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.
*2 恢复时,关闭输入电源,等待1 分钟以上,然后重新接通输入电源。

返回顶部