多相机通用型
CV-3000 系列
推荐替代产品: 视觉系统 - CV-X 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
数字图像传感器/控制器 CV-3500
规格
型号 | CV-3500 | |||
像素数量 | 连接CV-200C/S200C/200M/S200时• 200万像素模式 : 1600 (H)×1200 (V)、约192万像素• 100万像素模式 : 1024 (H)×960 (V)、约98万像素连接CV-035C/S035C/035M/S035M时• 标准模式 : 512 (H)×480 (V)、约24万像素 | |||
相机输入 | • 摄像机/黑白两点(支持CV-200C/ S200C/035C/S035C/200M/ S200M/035M/S035M,可混合连接) | |||
记录数量设定 | 主机及存储卡分别可以设定至1000 | |||
可以记录的画面数量 | 每1设定能够实现1000个画面 (依赖于主机内存、存储卡容量)、压缩保存功能 | |||
内存的容量(可以记录的设定的最大数量见参考) | 约60MB (1000设定)*1 | |||
窗口设定 | 测量区域 | 128处/1个设定 | ||
屏蔽区域 | 4处/1区域 | |||
取色功能(只有当连接彩色相机时有效) | 色彩转换为二进制、色彩转换为灰度、灰度 (色彩支持通过HSV值进行的数值指定) | |||
测量工具 | 区域测量 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | ||
位置检测 | 模形搜索 | • 支持多条搜索 | ||
多功能搜索 | • 支持根据最多256个图形的同时分类区别搜索 | |||
ShapeTrax | • 支持多条搜索 | |||
边缘位置 | • 支持角度测量 | |||
Trend Edge位置 | • 支持源于检测结果的圆检测、直线检测 | |||
斑点 (重心位置) | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | |||
检查模式 | 边缘宽度 | |||
边缘节距 | ||||
边缘计数 | ||||
边缘角度 | 形状为旋转矩形 | |||
边缘配对 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | |||
Trend Edge 宽度 | 形状为矩形、旋转矩形、圆环、弧 | |||
斑点 (特征量) | • 计数、位置、角度、区域、Feret、圆周长、圆度 | |||
瑕疵 | • 通过并用减法滤波器进行的减法瑕疵检测 | |||
明亮检测 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | |||
彩色检测 (仅在连接彩色CCD时) | • 支持RGB及HSV的测量 | |||
几何 | • 支持计算结果的引用 | |||
OCR | • 可对应最多2行、20文本/行的文本识别 | |||
持续抓获功能 | • 1至32次连续拍摄处理 (最大值、最小值、平均值) | |||
执行条件设定功能 | 在各个测量窗口中可以设定和其它任意的窗口测量判定结果(OK/NG)联动的执 | |||
图像抓获设定功能 | 处理区域设定功能 | • 在192万像素内可以指定任意位置的 98万像素区域1024(H)×960(V) 为处理区域(100万像素模式) | ||
扫描模式(只有当连接黑白相机时有效) | 逐行/隔行 | |||
抓获开始/结束行设定功能 | 在图像导入范围内可以设定任意的导入开始/结束线 (隔行时以两线单位指定) | |||
修正功能 | 位置调整 | 最多设定为64 (可进行统一、单个的并用) : X、Y、±180度旋转 | ||
相机增闪调整 | 摄像机灵敏度调整、偏移量、跨度调整 (RGB单个/统一、跨度支持16阶调区分的设定,连接彩色摄像机时还支持RGB 单个设定) | |||
白平衡调整(只有当连接彩色相机时有效) | 通过白纸进行的手动设定 | |||
滤波器功能 | 计数 | 同一类型重复9次,段数13段 (二进制、仅减法1阶段/窗口) | ||
类型 | 扩展、收缩、平均、居中、锐化、Sobel X、Sobel Y、Sobel、Prewitt、Roberts、 | |||
校正功能 | 支持对每台摄像机从X、Y倍率设定、测量值及计算值进行的换算 | |||
计算功能 | 数字操作 | 设定数量 | 128个/1设定 | |
四则计算 | +、-、×、÷ | |||
算术函数 | 自乘、乘方、小数点进位、小数点四舍五入、最大、最小、平均、范围平均、 | |||
比较运算符 | <、==、Not | |||
几何计算函数 | 两点距离、两点间线角度、圆半径、圆心、平均角度、直线、交点、点和直线的距 离、直线角度、两条直线交角、点直线间垂线、垂直二等分线、中点 | |||
坐标转换函数 | 坐标系转换、旋转行列 | |||
型变换函数 | 坐标常数转换、常数坐标转换、角度单位转换 | |||
逻辑运算符 | AND、OR、NOT、XOR | |||
分类功能 | 最大值索引输出、最小值索引输出 | |||
系统函数 | 测量次数、测量时间、年、月、日、小时、分钟、秒钟 | |||
时间轴计算函数 | 运前次测量结果获取运算符 | |||
指令存储器 | 配置128个可在运转中通过外部以及遥控器改写的命令内存 | |||
支持功能 | 统计分析 | 数据数量 | 最多20000数据 (支持对存储卡的统一保存) | |
统计项目 | 最大、最小、平均值、偏差 (3σ)、综合判定OK/NG次数 | |||
画面保存(当连接黑白和彩色相机时有效) | 内存储器中可以保存以下张数 | |||
编程辅助功能 | 扩大/缩小画面显示 | 设定时、运行时可在4% ~ 1600%之间(全屏显示时为6% ~ 2500%) | ||
边缘微分波形显示 | 可显示设定、运行时的边缘波形图像及设定时的边缘亮度、 | |||
显示轮廓 | 可显示设定、运行时延伸边缘位置、宽度的全方位检测位置图像 | |||
稳定度显示 | 可显示设定、运行中瑕疵检测 (瑕疵水准)的图像 | |||
检测范围一括移动 | 可以同步向任意XY方向 | |||
显示模式设定功能 | 显示模式数量 | 10模板/1设定 (其中4个模板为规定值) 可进行外部切换 | ||
能同时显示的画面数量 | 最多可以同时显示5个画面 (选择5画面 (水平)/5画面 (垂直)时) | |||
选定图像 | 可将最多3次前的标准图像(NG图像)作为触发器延时进行画面显示, | |||
画面定制功能 | 定制画面的数量 | 10画面/1设定 | ||
定制显示项目 | 字符串(可使用汉字) : 测量值(可指定小数点位数)、判定结果、任意文字、图形、 | |||
检测结果连动 | • 可切换在图形、任意文字的判定结果中联动的显示色彩 | |||
定制菜单功能 | 可对任意设定画面制作快捷菜单 (20模板/设定) | |||
运算重写功能 | 可进行窗口上下限值、命令存储器的替换 | |||
记忆卡和保存功能 | • 测量值、判断结果、NG次数、测量图像 (可压缩保存)、保存图像 (可压缩保存)、保存画面、统计分析数据、RS-232C通信日志、设定内容• 支持在检查运转中的直接保存 (不包含设定内容) | |||
其它 | 图像捕获功能、密码功能、再测试功能、视图文件功能、 I/O诊断、RS-232C诊断(附日志保存功能) | |||
记忆卡 | 支持NR-M32 (32MB)/GR-M256 (256MB)/CV-M1G (1GB) 支持VFAT、FAT32 | |||
界面 | 控制输入 | 外部触发输入 | 4可选择最多台摄像机的同时导入(彩色 | |
控制输入 | 18点 | |||
控制输出 | 通用输出 | 27点 NPN (包括外部触发器联动的FLASH输出2点) | ||
总比较器输出 | 1点、 NPN 集电极开路最大50mA (30V以下) | |||
显示器输出 | SVGA 800×600 (24bit彩色 60Hz) | |||
RS-232C | 数值输出、图像数据(可压缩输出)及可控制输入输出、可以在无协议通信中与其 | |||
PLC 连结 | 可通过Ethernet接口或RS-232C接口进行数值的输出、以及控制的输入/输出 通过链接单元可支持以下各PLC• KEYENCE的KV-700系列、KV-1000系列• 三菱电机的A系列 (只限RS-232C)、Q系列• 欧姆龙的SYSMACC系列 (只限RS-232C)、CJ/CJ1系列 | |||
Ethernet | 数值输出、图像数据(可压缩输出)及可控制输入输出 | |||
USB | 数值输出、图像数据(可压缩输出)及可控制输入输出 | |||
显示语言 | 日语/英语/德语切换 | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | ||
消耗电流 | 1.8 A (2 台 CCD 最大负载)/2.8 A (4 台 CCD 最大负载) | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 2 摄像机连接时:0 ~ +50 °C (百万像素摄像机连接时为 0 ~ +45 °C) | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 950 g | |||
*1 标准模式 : 黑白摄像机×1、注册图像×1张(压缩)、在9个测量窗口的代表范例 |