超高速视觉系统
CV-5000 系列
推荐替代产品: 视觉系统 - CV-X 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
数字图像传感器/控制器 CV-5700
规格
型号 | CV-5700 | |||
类型 | 控制器 | |||
像素数 | 连接了 CV-H500C/H500M 时 • 500万像素模式:2432 (H) × 2050 (V),大约 499 万 像素 连接了 CV-200C/S200C/H200C/200M/S200M/ H200M 时 • 200万像素模式:1600 (H) × 1200 (V),大约 192 万 像素 • 100万像素模式:1024 (H) × 960 (V),大约 98 万像 素 连接了 CV-H100C/H100M 时 • 100万像素模式:1000 (H) × 1000 (V),大约 100 万 像素 连接了 CV-035C/S035C/H035C/035M/S035M/ H035M 时 • 24 万像素模式:512 (H) × 480 (V),大约 24 万像素 • 31 万像素模式:640 (H) × 480 (V),大约 31 万像素 | |||
CCD 输入 | • 彩色/黑白2点 (支持CV-H500C/H200C/200C/S200C/H100C/035C/S035C/H035C/H500M/H200M/200M/S200M/H100M/035M/S035M/H035M,可混合连接)• 通过连接扩充单元CV-E500可扩充2个,最多可连接4个 | |||
图像处理主处理器 | DSP (高速) | |||
登录设定数 | SD卡1、SD卡2最大设定分别为1000 (依赖于SD卡容量及设定内容)、可外部切换 | |||
注册画面数 | 每个设定最多1000个画面 (依存于SD卡的容量)、压缩保存功能 | |||
SD 卡 | SD卡插槽×2 (支持SDHC)OP-87133 (512MB:CV-5500/5000中标准配备SD1插槽)、CA-SD1G (1GB:CV-5700中标准配备SD1插槽)、支持CA-SD4G (4GB:SDHC) | |||
窗口设定 | 检测范围 | 128处/1个设定 | ||
屏蔽范围 | 4处/1个区域 | |||
颜色抽取功能(连接彩色 CCD 时有效) | 彩色二值、彩色浓淡、灰度、RGB平均灰度 (彩色支持通过HSV值的数值指定) 支持1:n复制 | |||
检测工具 | 区域检测 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | ||
位置检测 | 模形搜索 | • 模型区域、搜索区域的形状都为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个角)• 支持多个搜索• 支持模型区域的屏蔽 (4处/1个区域) | ||
多功能搜索 | • 模型区域、搜索区域的形状都为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个角)• 通过最多256模型对应同时分类判断搜索• 支持模型区域的屏蔽 (4处/1个区域) | |||
ShapeTrax2 | • 模型区域、搜索区域的形状都为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个角)• 支持多个搜索 • 支持模型区域的屏蔽 (4处/1个区域、多个图形屏蔽) | |||
边缘位置 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域• 支持角度测量 | |||
Trend Edge位置 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆环、圆弧• 通过检测结果支持圆检测、直线检测 | |||
斑点 (重心位置) | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | |||
检测模式 | 边缘宽度 | |||
边缘节距 | ||||
边缘计数 | ||||
边缘角度 | 形状为旋转矩形 | |||
边缘配对 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | |||
Trend Edge 宽度 | 形状为矩形、旋转矩形、圆形、圆弧 | |||
斑点 (特征量) | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域• 标签数量、重心、主轴角度、面积、Feret径、周长、圆形度 | |||
瑕疵 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域• 通过并用差分滤波器,可进行差分瑕疵检测• 通过瑕疵分组功能支持多个检测、探测位置测量• 支持通过FineColor直接测量的彩色图像 | |||
Trend Edge缺陷 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、圆弧• 支持使用直线/圆/椭圆/自由曲线的基准模式线进行的缺陷检测 | |||
明亮检测 | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个 角)、边缘检测矩形区域、边缘检测圆区域 | |||
彩色检测 (仅在连接彩色CCD时) | • 形状为矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个角)•支持RGB以及HSV的测量 | |||
几何 | • 形状为点、线、圆• 支持计算结果的引用 | |||
OCR | • 形状为矩形• 支持最多2行、20个文字/行的文字识别• 配置日期加密功能 | |||
界面 | 控制输入 | 外部触发输入 | 支持2点EV 输入额定在26.4V以下 3mA以上可选择同时导入最多4个CCD或个别导入 (CV-E500非连接时,所有CCD同时导入的最大个数为2个)可针对每个触发输入设定个别触发延迟 (0至999ms) | |
控制输入 | 18点输入额定值26.4V以下 2mA以上 | |||
控制输出 | 通用输出 | 27点 (包含2点与外部触发连动的FLASH输出)、NPN集电极开路最大50mA (30V以下) | ||
总合输出 | 1点、NPN集电极开路最大50mA (30V以下) 支持综合判断的保持控制、单次输出 (1至9999ms) | |||
显示器输出 | SVGA 800×600 (24bit彩色 60Hz) | |||
运转指示器 | 电源、ERROR的LED显示 | |||
RS-232C | 可进行数值的输出、图像数据 (压缩输出)以及控制的输入/输出 最大波特率对应115200bps 不可与PLC连接、CC-Link、EtherNet/IP®同时使用 | |||
Ethernet | 可进行数值的输出、图像数据 (压缩输出)以及控制的输入/输出 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
USB | 可进行数值的输出、图像数据 (压缩输出)以及控制的输入/输出,可与其他的通讯接口同时使用 支持USB2.0 HI-SPEED | |||
PLC 连接 | 使用了Ethernet端口或者RS-232C端口的数值输出及可控制输入输出可以与其 | |||
CC-Link | 通过连接选购件的CC-Link单元CA-NCL10E,可进行数值的输入/输出以及控制的输入/输出• 支持远程设备站、Ver2.00/1.10• 不可与PLC连接、RS-232C、EtherNet/IP®同时使用 | |||
EtherNet/IP® | 可通过Ethernet端口进行数值的输入/输出以及控制的输入/输出• 支持循环通信 (最大1436byte)、信息通信• 最大连接数为128• 符合Version.A5的合格测试要求• 不可与PLC连接、RS-232C、CC-Link同时使用 | |||
照明控制 | 通过连接选购件的照明扩展单元CA-DC21E,可进行LED照明 (12V、24V)的亮灯及光量控制• 2ch/台、最大连接台数为4台·支持多功能发光模式 | |||
连续拍摄功能 | • 1至32次连续拍摄处理 (最大值、最小值、平均值)• 可从测量错误值的测量结果中排除 | |||
执行条件设定功能 | 可对每个测量窗口设定与其他任意窗口的测量判定结果 (OK/NG)相连动的执行/非执行 | |||
图像拍摄设定功能 | 处理范围设定功能 | • 可在192万像素内任意位置的98万像素区域1024 (H)×960 (V)作为处理区域而指定 (100万像素模式)• 可在32万像素内任意位置的24万像素区域512 (H)×480 (V)或31万像素区域640 (H)×480 (V)作为处理区域而指定 (标准模式) 但是,连接CV-H035C/H035M时,只支持在31万像素内任意位置指定下所选择的24万像素区域 | ||
扫描模式(连接黑白 CCD 时有效) | 逐行/隔行 | |||
拍摄开始线/结束线设定功能 | 图像拍摄范围内可以设定任意的拍摄开始/结束行 (隔行时以2个生产线单位指定) 但是,CV-H200C/H200M在读取生产线数不足100时为不可 | |||
补正功能 | 位置调整 | 最多128个设定 (整体、个别可并用):X、Y、±180度旋转 | ||
CCD 增益调整 | 相机灵敏度,偏移和幅度调整。 同时支持相机偏移和幅度在 16 个不同级别上的变化 (包括使用彩色相机时单独的 RGB 分开设定)。 | |||
白平衡调整(连接彩色 CCD 时有效) | 使用白色目标手动设定 | |||
图像倒影处理功能 | 支持左右反转 | |||
校正功能 | 每个CCD支持通过X/Y倍率设定、测量值以及演算值的换算 | |||
滤波器功能 | 总数 | 同一种类可重复9次、段数为13段 (只有二值化、差分为1个阶段/窗口) | ||
类型 | 膨胀、收缩、平均、中值、强调边缘、边缘提取X、边缘提取Y、Sobel、Prewitt、Roberts、Laplacian、二值化、差分、明亮补正、对比度转换、实时差分、实时浓淡补正、模糊处理 | |||
显示语言 | 从日语/英语/德语/意大利语/法语/中文简体/中文繁体中切换 | |||
计算功能 | 数值计算 | 设定数 | 128个/1个设定 | |
四则计算 | +、-、×、÷ | |||
算术函数 | 平方、幂法、小数点舍去进位、小数点四舍五入、最大、最小、平均、范围平均、平方根、绝对值、剩余、距离、角度、sin、cos、tan、asin、acos、atan、π | |||
比较运算符 | <、==、Not | |||
几何计算函数 | 2点距离、2点线分角度、圆半径、圆中心、平均角度、直线、交点、点与直线的距离、直线角度、2直线相交角、点直线间垂线、垂直2等分线、中点 | |||
坐标转换函数 | 坐标系转换、旋转行列 | |||
型变换函数 | 坐标常数转换、常数坐标转换、角度单位转换 | |||
逻辑运算符 | AND、OR、NOT、XOR | |||
分类功能 | 最大值索引输出、最小值索引输出 | |||
系统函数 | 测量次数、测量时间、年、月、日、小时、分钟、秒钟 | |||
时间轴计算函数 | 一次之前的测量结果获取运算符 | |||
命令存储器 | 配置1000个可在运转中通过外部以及遥控器改写的命令内存 | |||
支持功能 | 统计分析 | 数据数 | 最多20000个数据 (支持整体保存进SD卡) | |
统计项目 | 最大值,最小值,平均值,偏差 (3σ),处理总结,包括 OK/NG 计数 | |||
画面保存(连接黑白和彩色CCD时有效) | 以下数量的图像可以保存 | |||
设定补助功能 | 扩大/缩小画面显示 | 设定时、运转时,在4%至1600%为可能 (全屏显示时为6%至2500%) (显示多个画面时,可个别设定倍率) | ||
边缘微分波形显示 | 可显示设定、运转时的边缘波形图形,以及显示设定时的边缘强度、测量数值 (存在不支持的部分) | |||
显示轮廓 | 设定、运转时可以图解显示Trend Edge位置、宽的所有检测位置 | |||
稳定度显示 | 可在设定时、运转时显示瑕疵检测 (瑕疵级别)的图表 | |||
切割投影波形显示 | 可在设定时、运转时显示OCR的自动提取投射波形图 | |||
检测范围一括移动 | 可整体向任意XY方向移动所选择的同一CCD、同一登录图像的窗口 | |||
缺陷等级 | 可在设定时、操作时显示Trend Edge缺陷的不良级别波形 | |||
显示模板设定功能 | 显示模板数 | 10个模式/1个设定 (其中4个模式为规定值) 可外部切换 | ||
可同时显示的画面数 | 可同时最多显示5个画面 (选择了5画面横向分割/5画面纵向分割时) | |||
当前图像 | 可最多3次将以往图像 (NG图像)作为当前图像而显示,可参照测量结果以及测量时刻 (可显示次数根据CCD的连接状况而在0至3次间变化) | |||
显示自定义功能 | 自定义显示模式 | 10个画面/1个设定 | ||
定制显示项目 | 文字列 (可使用汉字):测量值 (可指定小数点位数)、判断结果、任意文字、图形、活动文字 | |||
检测结果连动 | • 可切换与图形、任意文字的判断结果相连动的显示颜色• 可显示与测量值相连动的、由分割台发出的任意信息 (活动文字) | |||
运行中公差更改 | • 可在运转中改写上下限公差、命令内存• 在运转中支持照明调整 (连接CA-DC21E时) | |||
模拟功能 | 在CV5000SE上配置可新建、保存CV3000系列的SE、SEⅡ、SEⅢ以及CV5000系列的FE形式的设定数据的仿真功能 | |||
设定文件更新功能 | 可将CV3000系列以及CV5000FE的设定数据转换为CV5000系列第二版的设定数据形式 | |||
自定义菜单功能 | 可制作任意设定画面的快捷菜单 (20个模式/设定) | |||
CF 卡保存功能 | • 测量值、判断结果、NG次数、测量图像 (可压缩保存)、保存图像 (可压缩保存)、保存画面、统计分析数据、RS-232C通信日志、设定内容 (只有设定内容可保存进SD1/SD2的双方插槽)• 支持在检查运转中的直接保存 (不包含设定内容) | |||
其它 | 图像捕捉功能、密码功能、再测试功能、文件管理功能、I/O显示器、RS-232C显示器 (附带日志保存功能) | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | ||
消耗电流 | 2.4 A (2 台 CCD 最大负载)/3.2 A (4 台 CCD 最大负载) | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 连接 2 台 CCD 时:0 ~ +50 °C (连接 100 万像素以上的 CCD 时为 0 ~ +45 °C) | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 1,250 g | |||
*1 某些型号也兼容系统中的 RS-232C、Ethernet 端口。 |