produced by KEYENCE 测量百科

  • 电话咨询 400-820-7832
  • 询问基恩士
  • 下载目录

测量基础关于国际单位(Si)

原则上,在世界各地测量物体的长度或重量、时间等都应得到相同的数值。
用于表示的单位就是“国际单位制(SI)”。
国际单位制通过1960年召开的国际度量衡大会(CGPM)制定,简称“SI”来自法语的“Le Système International d'Unités(国际单位制)”。

国际单位制(SI)可分为以下3类。

  • 基本单位
  • 辅助单位
  • 导出单位

基本单位

单位名称 单位符号 定义
长度 m 1米是光在真空中在1/299792458秒的时间间隔的行程
重量 千克 kg 重量的单位。
以国际千克原器的重量为基准
时间 s 1秒是铯133原子基态两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770周期的持续时间。
电流 安培 A 在真空中相距1米平行放置,具有无限小的圆形截面面积和无限长度的2根直线状导线,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上通过的恒定电流。
热力学温度 开尔文 K 1开是水三相点热力学温度的1/273.16。
物质的量 摩尔 mol 与0.012千克的碳12中存在的原子数量相同的元素颗粒,或元素颗粒的集合体(仅限成分明确的物体。)构成的系统的物质的量。
使用特定的元素颗粒集合体。
发光强度 坎德拉 cd 发出频率540×1012赫兹的单色辐射在给定方向上的发光强度,该方向上的发光强度为1/683瓦特每球面度。

辅助单位

单位名称 单位符号 定义
平面角 弧度 rad 取圆周上等于圆半径的弧,其2根半径之间的平面角。
立体角 球面度 sr 以球心为顶点,在球的表面切割等于球半径平方的面积所对应的立体角。

导出单位

组合基本单位和辅助单位,使用乘法和除法的数学符号表示的单位。

单位名称 单位符号
面积 平方米 m2
体积 立方米 m3
速度 米每秒 m/s
加速度 米每秒平方 m/s2
波数 每米 m-1
密度 千克每立方米 kg/m3
电流密度 安培每平方米 A/m2
磁场强度 安培每米 A/m
(物质的量的)浓度 摩尔每立方米 mol/m3
比容 立方米每千克 m3/kg
亮度 坎德拉每平方米 cd/m2

导出单位均有固有名称。

单位名称 单位符号 换算方法
频率 赫兹 Hz 1Hz=1s-1
牛顿 N 1N=1kg・m/s2
压力、应力 帕斯卡 Pa 1Pa=1N/m2
能量、功、热 焦耳 J 1J=1N・m
作业率、工率、功耗、电力 瓦特 W W=1J/s
电荷、电量 库仑 C 1C=1A・s
电位、电位差、电压、电动势 伏特 V 1V=1J/C
(电气)电阻 欧姆 Ω 1Ω=1V/A
(电气)电导率 西门子 S 1S=1Ω-1
磁通量 韦伯 Wb 1Wb=1V・s
磁通量密度、磁感应 特斯拉 T 1T=1Wb/m2
电感 亨利 H 1H=1Wb/A
摄氏温度 摄氏度或度 1t=T-To
光通量 流明 lm 1lm=1cd・sr
光照度 勒克斯 lux 1 lux=1 lm/m2

参考信息

表示SI单位10的整数倍的词头

倍数 词头 符号 倍数 词头 符号
1018 艾可萨 E 10-1 d
1015 拍它 P 10-2 c
1012 太拉 T 10-3 m
109 吉咖 G 10-6 µ
106 M 10-9 纳诺 n
103 k 10-12 皮可 p
102 h 10-15 飞母托 f
10 da 10-18 阿托 a

未包含在国际单位制中的单位

单位名称 单位符号 定义
时间 min 1min=60s
h 1h=60min
d 1d=24h
平面角 ° 1°= (π/180) rad
1′= (1/60) °
1″= (1/60) ′
体积 l, L 1l=1dm3
重量 t 1t=103kg

电话咨询 400-820-7832